Menu Procurar

Tampas de parafusação única

Em stock

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça de forma a cobrir vários diâmetros externos ou ligar vários diâmetros internos. O material durável LDPE protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama é fornecida com as opções de cor vermelho, azul, preto e amarelo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Tipo de rosca h1 D Comprar
0,0441 € - 0,0977 € 13000 Em stock
Branco
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
0,0441 € - 0,0977 € 19820 Em stock
Preto
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
0,0463 € - 0,1025 € 28800 Em stock
Branco
8.3 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.8 mm
13.7 mm
0,0878 € - 0,1941 € 72500 Em stock
Branco
6.0 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
17.5 mm
0,1271 € - 0,2811 € 19000 Em stock
Preto
6.5 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.5 mm
17.5 mm
Tampa de parafusação única 13.6 mm 4.4 mm PP Branco

10130018

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0441 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Tipo de rosca
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Cor
    Branco
Tampa de parafusação única 13.6 mm 4.4 mm PP Preto

10130001

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0441 €

Níveis de stock
19820 Em stock
Características
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Tipo de rosca
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Cor
    Preto
Tampa de parafusação única 13.7 mm 8.3 mm PP Branco

10126486

Intervalo de preços
0,1025 € - 0,0463 €

Níveis de stock
28800 Em stock
Características
  • D
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Tipo de rosca
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Cor
    Branco
Tampa de parafusação única 17.5 mm 6.0 mm PP Branco

10203651

Intervalo de preços
0,1941 € - 0,0878 €

Níveis de stock
72500 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Tipo de rosca
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Cor
    Branco
Tampa de parafusação única 17.5 mm 6.5 mm PP Preto

10338124

Intervalo de preços
0,2811 € - 0,1271 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Tipo de rosca
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Cor
    Preto