Menu Procurar

Tampas de parafuso de cabeça de soquete

Em stock

As nossas tampas de rosca estão disponíveis numa variedade de formas e materiais, atendendo a diferentes usos. O mais comum é utilizar nas caixas internas do no-break quando os cabos de alta tensão passam perto das cabeças dos parafusos de metal, o que ocorre quando o espaço é limitado. A tampa pode ser aplicada para evitar interferência entre os dois, pois a cabeça do parafuso precisa de ser isolada. Estas tampas também podem proteger contra a poeira e a sujidade. A nossa linha é disponibilizada em cinzento, branco ou preto e fabricada em silicone ou polietileno de baixa densidade.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso D Cor d h H Tipo Comprar
0,0529 € - 0,0557 € 28967 Em stock
M6
10.0 mm
Preto
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,1668 € - 0,1755 € 3905 Em stock
Preto
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,1158 € - 0,122 € 940 Em stock
M16
24.0 mm
Branco
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,1158 € - 0,122 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
24.0 mm
Preto
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,057 € - 0,06 € 47691 Em stock
M8
13.0 mm
Cinzento
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0529 € - 0,0557 € 48478 Em stock
M6
10.0 mm
Cinzento
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,1487 € - 0,1565 € 27 Em stock
M20
30.0 mm
Branco
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0937 € - 0,0986 € 18100 Em stock
M10
16.0 mm
Branco
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,057 € - 0,06 € 32887 Em stock
M8
13.0 mm
Branco
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,1063 € - 0,1118 € 22000 Em stock
M12
18.0 mm
Cinzento
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,164 € - 0,1726 € 2331 Em stock
M20
30.0 mm
Cinzento
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0943 € - 0,0992 € 4000 Em stock
M10
16.0 mm
Preto
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0476 € - 0,0501 € 145 Em stock
M5
9.0 mm
Preto
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,1682 € - 0,177 € 1175 Em stock
Preto
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,1063 € - 0,1118 € 346 Em stock
M12
18.0 mm
Branco
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0529 € - 0,0557 € 21000 Em stock
M6
10.0 mm
Branco
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0476 € - 0,0501 € 28600 Em stock
M5
9.0 mm
Branco
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,1063 € - 0,1118 € 103100 Em stock
M12
18.0 mm
Preto
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0476 € - 0,0501 € 44550 Em stock
M5
9.0 mm
Cinzento
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0575 € - 0,0605 € 70993 Em stock
M8
13.0 mm
Preto
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
  • de 2
Tampão com parafuso M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Preto

10058206

Intervalo de preços
0,0557 € - 0,0529 €

Níveis de stock
28967 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampão com parafuso 7.5 mm Borracha de silicone Preto

10170397

Intervalo de preços
0,1755 € - 0,1668 €

Níveis de stock
3905 Em stock
Características
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
Tampão com parafuso M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Branco

10058312

Intervalo de preços
0,122 € - 0,1158 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M16
Tampão com parafuso M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Preto

10058329

Intervalo de preços
0,122 € - 0,1158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M16
Tampão com parafuso M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Cinzento

10058213

Intervalo de preços
0,06 € - 0,057 €

Níveis de stock
47691 Em stock
Características
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampão com parafuso M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Cinzento

10058183

Intervalo de preços
0,0557 € - 0,0529 €

Níveis de stock
48478 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampão com parafuso M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Branco

10058343

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M20
Tampão com parafuso M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Branco

10058251

Intervalo de preços
0,0986 € - 0,0937 €

Níveis de stock
18100 Em stock
Características
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampão com parafuso M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Branco

10058220

Intervalo de preços
0,06 € - 0,057 €

Níveis de stock
32887 Em stock
Características
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa para parafusos Allen M12 LDPE - PIR Cinzento

10058275

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,1063 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampão com parafuso M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Cinzento

10058336

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
2331 Em stock
Características
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M20
Tampão com parafuso M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Preto

10058268

Intervalo de preços
0,0992 € - 0,0943 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampão com parafuso M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Preto

10058176

Intervalo de preços
0,0501 € - 0,0476 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Rosca de parafuso
    M5
Tampão com parafuso 8.5 mm Borracha de silicone Preto

10340400

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
1175 Em stock
Características
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
Tampa para parafusos Allen M12 LDPE - PIR Branco

10058282

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,1063 €

Níveis de stock
346 Em stock
Características
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampão com parafuso M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Branco

10058190

Intervalo de preços
0,0557 € - 0,0529 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampão com parafuso M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Branco

10058169

Intervalo de preços
0,0501 € - 0,0476 €

Níveis de stock
28600 Em stock
Características
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Rosca de parafuso
    M5
Tampão com parafuso M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Preto

10058299

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,1063 €

Níveis de stock
103100 Em stock
Características
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampão com parafuso M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Cinzento

10058152

Intervalo de preços
0,0501 € - 0,0476 €

Níveis de stock
44550 Em stock
Características
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Rosca de parafuso
    M5
Tampa para parafusos Allen M8 LDPE - PIR Preto

10058237

Intervalo de preços
0,0605 € - 0,0575 €

Níveis de stock
70993 Em stock
Características
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M8