Menu Procurar

Tampas de ponta de terminação

Em stock

Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.

A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.

  • Materiais: cloreto de polivinila (PVC) e elastómero termoplástico (TPE)
  • Opções de acabamento: brilhante e mate
  • Cores: preto e branco
  • Em conformidade com RoHS.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor h d1 Material completo Tipo Comprar
0,0478 € - 0,1059 € 117 Em stock
Branco
13.0 mm
6.4 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0864 € - 0,1911 € 36212 Em stock
6.3 mm
Preto
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0631 € - 0,1395 € 4780 Em stock
Branco
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0549 € - 0,1213 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.2 mm
Preto
13.3 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0462 € - 0,1023 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Preto
9.7 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
0,0439 € - 0,0971 € 64000 Em stock
5.5 mm
Preto
5.1 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
0,0592 € - 0,1308 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
13.0 mm
7.9 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0742 € - 0,164 € 7500 Em stock
7.9 mm
Branco
20.3 mm
5.0 mm
Cloreto de polivinila
0,069 € - 0,1527 € 63900 Em stock
5.6 mm
Preto
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0553 € - 0,1222 € 14000 Em stock
5.5 mm
Branco
9.2 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0847 € - 0,1874 € 41 Em stock
10.5 mm
Preto
24.2 mm
8.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0626 € - 0,1385 € 12000 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
0,0547 € - 0,121 € 4500 Em stock
6.3 mm
Preto
12.2 mm
2.7 mm
Cloreto de polivinila
0,075 € - 0,1659 € 20220 Em stock
8.7 mm
Preto
15.5 mm
6.3 mm
Cloreto de polivinila
0,0518 € - 0,1146 € 8080 Em stock
6.2 mm
Branco
13.3 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0658 € - 0,1456 € 40000 Em stock
9.5 mm
Preto
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,0685 € - 0,1514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0835 € - 0,1846 € 16000 Em stock
5.5 mm
Preto
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0462 € - 0,1023 € 1000 Em stock
5.5 mm
Preto
9.7 mm
3.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0735 € - 0,1625 € 19250 Em stock
8.7 mm
Preto
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
  • de 4
Ponta da extremidade 6.4 mm 13.0 mm PVC Branco

10007587

Intervalo de preços
0,1059 € - 0,0478 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Preto

10074404

Intervalo de preços
0,1911 € - 0,0864 €

Níveis de stock
36212 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 6.0 mm 10.0 mm PVC Branco

10154687

Intervalo de preços
0,1395 € - 0,0631 €

Níveis de stock
4780 Em stock
Características
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.3 mm PVC Preto

10084588

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,0549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm 9.7 mm PVC Preto

10082522

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,0462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm 5.1 mm PVC Preto

10084571

Intervalo de preços
0,0971 € - 0,0439 €

Níveis de stock
64000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.9 mm 13.0 mm PVC Branco

10007594

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,0592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 5.0 mm 20.3 mm PVC Branco

10087350

Intervalo de preços
0,164 € - 0,0742 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Preto

10089408

Intervalo de preços
0,1527 € - 0,069 €

Níveis de stock
63900 Em stock
Características
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.0 mm 9.2 mm PVC Branco

10074374

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,0553 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 8.0 mm 24.2 mm PVC Preto

10084595

Intervalo de preços
0,1874 € - 0,0847 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm 14.2 mm PVC Preto

10081785

Intervalo de preços
0,1385 € - 0,0626 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 2.7 mm 12.2 mm PVC Preto

10082270

Intervalo de preços
0,121 € - 0,0547 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.3 mm 15.5 mm PVC Preto

10070932

Intervalo de preços
0,1659 € - 0,075 €

Níveis de stock
20220 Em stock
Características
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.3 mm PVC Branco

10104194

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,0518 €

Níveis de stock
8080 Em stock
Características
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Preto

10090299

Intervalo de preços
0,1456 € - 0,0658 €

Níveis de stock
40000 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 6.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10154649

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Preto

10074367

Intervalo de preços
0,1846 € - 0,0835 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 3.0 mm 9.7 mm PVC Preto

10074046

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,0462 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Preto

10089477

Intervalo de preços
0,1625 € - 0,0735 €

Níveis de stock
19250 Em stock
Características
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV