Menu Procurar

Tampas de ponta de terminação

Em stock

Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.

A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.

  • Materiais: cloreto de polivinila (PVC) e elastómero termoplástico (TPE)
  • Opções de acabamento: brilhante e mate
  • Cores: preto e branco
  • Em conformidade com RoHS.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor h d1 Material completo Tipo Comprar
0,0592 € - 0,131 € 42500 Em stock
7.0 mm
Branco
14.2 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
2
0,0855 € - 0,1891 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
Preto
17.0 mm
7.6 mm
Cloreto de polivinila
2
0,0522 € - 0,1156 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Preto
9.2 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
2
0,0789 € - 0,1745 € 24892 Em stock
5.5 mm
Branco
9.7 mm
4.0 mm
Elastómero termoplástico
3
0,0437 € - 0,0967 € 20539 Em stock
5.5 mm
Preto
9.7 mm
3.0 mm
Cloreto de polivinila
2
0,059 € - 0,1304 € 25168 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
4.8 mm
Cloreto de polivinila
2
0,0653 € - 0,1443 € 7522 Em stock
5.5 mm
Preto
5.3 mm
3.2 mm
Elastómero termoplástico
3
0,0687 € - 0,1519 € 1050 Em stock
5.5 mm
Preto
9.7 mm
3.2 mm
Elastómero termoplástico
3
0,0701 € - 0,1551 € 20632 Em stock
9.8 mm
Preto
18.0 mm
7.0 mm
Cloreto de polivinila
2
0,0718 € - 0,1588 € 24524 Em stock
11.1 mm
Preto
13.3 mm
9.5 mm
Elastómero termoplástico
3
0,1151 € - 0,2544 € 6312 Em stock
7.9 mm
Preto
20.3 mm
5.0 mm
Elastómero termoplástico
3
0,093 € - 0,2056 € 24350 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
4.8 mm
Elastómero termoplástico
3
0,0701 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Preto
20.3 mm
5.0 mm
Cloreto de polivinila
2
0,0412 € - 0,0912 € 47656 Em stock
5.6 mm
Preto
6.6 mm
2.4 mm
Cloreto de polivinila
2
0,0655 € - 0,1449 € 29580 Em stock
9.5 mm
Preto
13.2 mm
6.4 mm
Elastómero termoplástico
3
0,1312 € - 0,2902 € 716 Em stock
10.5 mm
Preto
24.2 mm
8.0 mm
Elastómero termoplástico
3
0,0609 € - 0,1347 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Preto
13.2 mm
6.4 mm
Cloreto de polivinila
2
0,0437 € - 0,0967 € 16038 Em stock
5.5 mm
Branco
9.7 mm
3.0 mm
Cloreto de polivinila
2
0,0695 € - 0,1536 € 21297 Em stock
8.7 mm
Preto
15.5 mm
6.3 mm
Elastómero termoplástico
3
0,093 € - 0,2056 € 52768 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
3.2 mm
Elastómero termoplástico
3
  • de 4
Ponta da extremidade 3.2 mm (Di) 14.2 mm (A) PVC Branco

10070680

Intervalo de preços
0,131 € - 0,0592 €

Níveis de stock
42500 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.6 mm (Di) 17.0 mm (A) PVC Preto

10070161

Intervalo de preços
0,1891 € - 0,0855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.0 mm (Di) 9.2 mm (A) PVC Preto

10074343

Intervalo de preços
0,1156 € - 0,0522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.0 mm (Di) 9.7 mm (A) TPE Branco

10074367

Intervalo de preços
0,1745 € - 0,0789 €

Níveis de stock
24892 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Ponta da extremidade 3.0 mm (Di) 9.7 mm (A) PVC Preto

10074046

Intervalo de preços
0,0967 € - 0,0437 €

Níveis de stock
20539 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.8 mm (Di) 14.2 mm (A) PVC Preto

10071458

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,059 €

Níveis de stock
25168 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm (Di) 5.3 mm (A) TPE Preto

10089422

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,0653 €

Níveis de stock
7522 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Ponta da extremidade 3.2 mm (Di) 9.7 mm (A) TPE Preto

10089446

Intervalo de preços
0,1519 € - 0,0687 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Ponta da extremidade 7.0 mm (Di) 18.0 mm (A) PVC Preto

10087343

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,0701 €

Níveis de stock
20632 Em stock
Características
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 9.5 mm (Di) 13.3 mm (A) TPE Preto

10090305

Intervalo de preços
0,1588 € - 0,0718 €

Níveis de stock
24524 Em stock
Características
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Ponta da extremidade 5.0 mm (Di) 20.3 mm (A) TPE Preto

10090268

Intervalo de preços
0,2544 € - 0,1151 €

Níveis de stock
6312 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Ponta da extremidade 4.8 mm (Di) 14.2 mm (A) TPE Preto

10089460

Intervalo de preços
0,2056 € - 0,093 €

Níveis de stock
24350 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Ponta da extremidade 5.0 mm (Di) 20.3 mm (A) PVC Preto

10072523

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,0701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 2.4 mm (Di) 6.6 mm (A) PVC Preto

10071052

Intervalo de preços
0,0912 € - 0,0412 €

Níveis de stock
47656 Em stock
Características
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.4 mm (Di) 13.2 mm (A) TPE Preto

10090282

Intervalo de preços
0,1449 € - 0,0655 €

Níveis de stock
29580 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Ponta da extremidade 8.0 mm (Di) 24.2 mm (A) TPE Preto

10089484

Intervalo de preços
0,2902 € - 0,1312 €

Níveis de stock
716 Em stock
Características
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Ponta da extremidade 6.4 mm (Di) 13.2 mm (A) PVC Preto

10085868

Intervalo de preços
0,1347 € - 0,0609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.0 mm (Di) 9.7 mm (A) PVC Branco

10074053

Intervalo de preços
0,0967 € - 0,0437 €

Níveis de stock
16038 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.3 mm (Di) 15.5 mm (A) TPE Preto

10089477

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,0695 €

Níveis de stock
21297 Em stock
Características
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Ponta da extremidade 3.2 mm (Di) 14.2 mm (A) TPE Preto

10089439

Intervalo de preços
0,2056 € - 0,093 €

Níveis de stock
52768 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico