Menu Procurar

Tampas de ponta de terminação

Em stock

Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.

A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.

  • Materiais: cloreto de polivinila (PVC) e elastómero termoplástico (TPE)
  • Opções de acabamento: brilhante e mate
  • Cores: preto e branco
  • Em conformidade com RoHS.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor h d1 Material completo Tipo Comprar
0,0801 € - 0,1771 € 725 Em stock
10.5 mm
Preto
Cloreto de polivinila
0,0517 € - 0,1144 € 76600 Em stock
6.3 mm
Preto
Cloreto de polivinila
  • de 4
Tampa redonda 8.0 mm 24.2 mm PVC Preto

10084595

Intervalo de preços
0,1771 € - 0,0801 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • D
    10.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 2.7 mm 12.2 mm PVC Preto

10082270

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,0517 €

Níveis de stock
76600 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790