Menu Procurar

Tampas de porca de encaixe

Em stock

As tampas de porcas com um design de encaixe simples e prático são uma opção económica que pode ser utilizada para cobrir parafusos, porcas e anilhas expostos.

Melhoram o aspeto do acabamento ao mesmo tempo que protegem da sujidade, danos e da exposição prolongada ao ambiente circundante.

A nossa gama inclui quatro tipos de opções: o Tipo 1 pode ser utilizado para proteger parafusos e porcas, o Tipo 2 protege anilhas além de parafusos e porcas e os Tipos 3 e 4 podem alargar a aplicação a rebites grandes. Disponíveis para vários tamanhos de roscas de parafusos: irá, com toda a certeza, encontrar uma opção para a sua aplicação.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Rosca de parafuso h1 h2 Tipo Comprar
1,774 € - 3,9215 € 236 Em stock
17.5 mm
1
0,7753 € - 1,7138 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.6 mm
1
1,0618 € - 2,347 € 3577 Em stock
31.0 mm
1
1,1971 € - 1,2601 € 262020 Em stock
1.7 mm
14.0 mm
2
1,2365 € - 2,7333 € 3686 Em stock
3.0 mm
36.7 mm
2
4,849 € - 10,7188 € 1182 Em stock
49.0 mm
3
4,6912 € - 10,3702 € 1141 Em stock
2.5 mm
50.0 mm
4
1,498 € - 3,3115 € 1646 Em stock
15.3 mm
1
1,682 € - 3,7181 € 2897 Em stock
37.6 mm
1
0,6584 € - 1,4553 € 2563 Em stock
2.5 mm
20.2 mm
2
1,8266 € - 4,0377 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
41.0 mm
2
8,1824 € - 8,6212 € 500 Em stock
92.0 mm
3
10,3456 € - 10,8888 € 323 Em stock
4.0 mm
102.0 mm
4
0,8134 € - 1,798 € 42121 Em stock
1.6 mm
13.0 mm
2
1,0604 € - 1,1163 € 2672 Em stock
3.0 mm
33.7 mm
2
2,2864 € - 2,4068 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
3
8,9662 € - 9,4364 € 248 Em stock
98.0 mm
3
0,9816 € - 2,1698 € 5122 Em stock
13.0 mm
1
1,1511 € - 2,5446 € 1828 Em stock
33.7 mm
1
1,59 € - 1,6736 € 93 Em stock
2.0 mm
17.0 mm
2
  • de 2
Tampa de proteção de porcas M12 26.5 mm 18.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254752

Intervalo de preços
3,9215 € - 1,774 €

Níveis de stock
236 Em stock
Características
  • h2
    17.5 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
M6 Tampa de porca de encaixe 14.5 mm (D) Preto Polietileno de baixa densidade

10254721

Intervalo de preços
1,7138 € - 0,7753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h2
    10.6 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de porcas M16 32.5 mm 32.4 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254769

Intervalo de preços
2,347 € - 1,0618 €

Níveis de stock
3577 Em stock
Características
  • h2
    31.0 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa da porca com anilha M8 19.0 mm 15.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254806

Intervalo de preços
1,2601 € - 1,1971 €

Níveis de stock
262020 Em stock
Características
  • h1
    1.7 mm
  • h2
    14.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M20 41.5 mm 39.2 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254844

Intervalo de preços
2,7333 € - 1,2365 €

Níveis de stock
3686 Em stock
Características
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    36.7 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
Tampa da porca telescópica M12 26.5 mm 49.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254882

Intervalo de preços
10,7188 € - 4,849 €

Níveis de stock
1182 Em stock
Características
  • h2
    49.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
M12 N/A 26.5 mm (D) Preto Polietileno de baixa densidade

10254929

Intervalo de preços
10,3702 € - 4,6912 €

Níveis de stock
1141 Em stock
Características
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    50.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M10 24.0 mm 17.3 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254745

Intervalo de preços
3,3115 € - 1,498 €

Níveis de stock
1646 Em stock
Características
  • h2
    15.3 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de porcas M24 48.3 mm 39.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254783

Intervalo de preços
3,7181 € - 1,682 €

Níveis de stock
2897 Em stock
Características
  • h2
    37.6 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa da porca com anilha M12 26.5 mm 21.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254820

Intervalo de preços
1,4553 € - 0,6584 €

Níveis de stock
2563 Em stock
Características
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    20.2 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M24 48.6 mm 43.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254868

Intervalo de preços
4,0377 € - 1,8266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    41.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
Tampa da porca telescópica M20 40.7 mm 92.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254905

Intervalo de preços
8,6212 € - 8,1824 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • h2
    92.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa da porca telescópica M24 48.8 mm 102.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254943

Intervalo de preços
10,8888 € - 10,3456 €

Níveis de stock
323 Em stock
Características
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    102.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
M6 Tampa de porca de encaixe 14.6 mm (D) Preto Polietileno de baixa densidade

10254790

Intervalo de preços
1,798 € - 0,8134 €

Níveis de stock
42121 Em stock
Características
  • h1
    1.6 mm
  • h2
    13.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M16 33.1 mm 35.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254837

Intervalo de preços
1,1163 € - 1,0604 €

Níveis de stock
2672 Em stock
Características
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    33.7 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
M10 Tampa de porca de encaixe 23.8 mm (D) Preto Polietileno de baixa densidade

10254875

Intervalo de preços
2,4068 € - 2,2864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h2
    35.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa da porca telescópica M24 48.6 mm 98.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254912

Intervalo de preços
9,4364 € - 8,9662 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • h2
    98.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de porcas M8 18.6 mm 14.7 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254738

Intervalo de preços
2,1698 € - 0,9816 €

Níveis de stock
5122 Em stock
Características
  • h2
    13.0 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de porcas M20 40.7 mm 35.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254776

Intervalo de preços
2,5446 € - 1,1511 €

Níveis de stock
1828 Em stock
Características
  • h2
    33.7 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa da porca com anilha M10 24.0 mm 18.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254813

Intervalo de preços
1,6736 € - 1,59 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • h1
    2.0 mm
  • h2
    17.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto