Menu Procurar

Tampas de proteção

Em stock

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
189 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H D Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,1085 € - 0,1143 € 11900 Em stock
Cinzento
9.0 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1246 € - 0,1313 € 60556 Em stock
Cinzento
7.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,0627 € - 0,0661 € 822 Em stock
Preto
4.3 mm
Tampa
Polietileno de baixa densidade
1
0,1711 € - 0,1799 € 599 Em stock
Cinzento
12.0 mm
18.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1233 € - 0,1299 € 38116 Em stock
Preto
8.5 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,0742 € - 0,0782 € 24280 Em stock
Branco
5.9 mm
Tampa
Poliamida 66
1
0,0742 € - 0,0782 € 32936 Em stock
Cinzento
5.9 mm
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
32500 Em stock
Castanho
4.3 mm
Tampa
Polietileno de baixa densidade
k1
0,1711 € - 0,1799 € 20500 Em stock
Preto
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,1189 € - 0,1251 € 36300 Em stock
Branco
5.2 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
3
0,2153 € - 0,2268 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
15.5 mm
24.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1233 € - 0,1299 € 8450 Em stock
Cinzento
8.5 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
20000 Em stock
Cinzento
10.2 mm
18.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
0,0627 € - 0,0661 € 120 Em stock
Branco
4.3 mm
Tampa
Polietileno de baixa densidade
1
20000 Em stock
Cinzento
12.0 mm
18.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,0895 € - 0,0941 € 63767 Em stock
Cinzento
6.0 mm
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1795 € - 0,1887 € 108425 Em stock
Preto
4.0 mm
Tampa
Poliamida 66
2
0,1795 € - 0,1887 € 60750 Em stock
Branco
4.0 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,0864 € - 0,091 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.5 mm
Anilha
Polietileno de alta densidade
Washer
250 Em stock
Cinzento
7.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
  • de 10
Tampas de proteção 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Cinzento

10048030

Intervalo de preços
0,1143 € - 0,1085 €

Níveis de stock
11900 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Cinzento

10048238

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1246 €

Níveis de stock
60556 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Preto

10047743

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
822 Em stock
Características
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Cinzento

10048078

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1711 €

Níveis de stock
599 Em stock
Características
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Preto

10048306

Intervalo de preços
0,1299 € - 0,1233 €

Níveis de stock
38116 Em stock
Características
  • H
    8.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Branco

10047781

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
24280 Em stock
Características
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Cinzento

10047767

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
32936 Em stock
Características
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Castanho

10047729


Níveis de stock
32500 Em stock
Características
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Castanho
Tampas de proteção 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Preto

10048344

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1711 €

Níveis de stock
20500 Em stock
Características
  • H
    10.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Branco

10115756

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
36300 Em stock
Características
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Cinzento

10048122

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Cinzento

10048283

Intervalo de preços
0,1299 € - 0,1233 €

Níveis de stock
8450 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Cinzento

10047927


Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Branco

10047736

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Cinzento

10048085


Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Cinzento

10047958

Intervalo de preços
0,0941 € - 0,0895 €

Níveis de stock
63767 Em stock
Características
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Preto

10116289

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1795 €

Níveis de stock
108425 Em stock
Características
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Branco

10116210

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1795 €

Níveis de stock
60750 Em stock
Características
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10115749

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Cinzento

10048245


Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66