Menu Procurar

Tampa de proteção de parafusos M16;5/8 23.7 mm Polietileno de baixa densidade Branco

As Tampas de Proteção de Parafusos em LDPE protegem contra intempéries e adulteração, e são uma opção económica para melhorar o aspeto do produto acabado. Adaptam-se a parafusos de rosca padrão DIN 933 Métrica Imperial.
Referência da Essentra:

10086483

Número de peça do fabricante:

12727

1721 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,5228 €
1000 - 4999 0,249 €
5000 + 0,2365 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

52,28 €

100 x 0,5228 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 29.8 mm
d 23.7 mm
H3 14.0 mm
H1 25.5 mm
H2 27.0 mm
Rosca de parafuso M16;5/8
Tipo 1
Cor Branco
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos