Menu Procurar

Tampa de proteção de parafusos M18 26.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

As Tampas de Proteção de Parafusos em LDPE protegem contra intempéries e adulteração, e são uma opção económica para melhorar o aspeto do produto acabado. Adaptam-se a parafusos de rosca padrão DIN 933 Métrica Imperial.
Referência da Essentra:

10086957

Número de peça do fabricante:

12836

676 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,6477 €
1500 - 7499 0,3084 €
7500 + 0,293 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

97,16 €

150 x 0,6477 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 34.0 mm
d 26.8 mm
H3 15.0 mm
H1 29.0 mm
H2 43.0 mm
Rosca de parafuso M18
Tipo 1
Cor Branco
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos