Menu Procurar

Tampa de proteção de parafusos M8 12.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

As Tampas de Proteção de Parafusos em LDPE protegem contra intempéries e adulteração, e são uma opção económica para melhorar o aspeto do produto acabado. Adaptam-se a parafusos de rosca padrão DIN 933 Métrica Imperial.
Referência da Essentra:

10086971

Número de peça do fabricante:

12838

22080 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,133 €
5000 - 24999 0,0633 €
25000 + 0,0602 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

66,50 €

500 x 0,133 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 16.8 mm
d 12.8 mm
H3 9.0 mm
H1 14.0 mm
H2 15.0 mm
Rosca de parafuso M8
Tipo 1
Cor Preto
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos