Menu Procurar

Tampa de proteção de parafusos M14 21.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

As Tampas de Proteção de Parafusos em LDPE protegem contra intempéries e adulteração, e são uma opção económica para melhorar o aspeto do produto acabado. Adaptam-se a parafusos de rosca padrão DIN 933 Métrica Imperial.
Referência da Essentra:

10087008

Número de peça do fabricante:

12841

601 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
120 - 1199 0,427 €
1200 - 5999 0,2033 €
6000 + 0,1931 €
Embalagem padrão: 1200

Encomendar em múltiplos de 120

Preço total:

51,24 €

120 x 0,427 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 27.5 mm
d 21.8 mm
H3 12.0 mm
H1 22.5 mm
H2 24.0 mm
Rosca de parafuso M14
Tipo 1
Cor Preto
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos