Menu Procurar

Tampas de proteção de pinos

Em stock

As tampas de proteção de rebites são utilizadas para a proteção de roscas BSP e UNF. Concebidas com uma pequena falange para permitir que o operador aperte com uma chave inglesa sem ter de retirar a tampa.

Aumenta a proteção contra contaminantes e limita o tempo desperdiçado durante operações repetitivas. Também permitem um manuseamento económico.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor h Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Material completo H Tipo de rosca compatível Comprar
0,0808 € - 0,1786 € 14000 Em stock
13.8 mm
Natural
12.0 mm
9/19-18
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,0555 € - 0,1229 € 2775 Em stock
17.0 mm
Natural
13.0 mm
11/16-16
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,1127 € - 0,2491 € 4800 Em stock
16.3 mm
Natural
12.0 mm
3/8-19
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,0711 € - 0,1572 € 1400 Em stock
12.8 mm
Natural
10.0 mm
1/4-19
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,0578 € - 0,1278 € 1440 Em stock
20.2 mm
Natural
15.0 mm
13/16-16
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,0566 € - 0,1253 € 1600 Em stock
18.6 mm
Natural
15.0 mm
3/4-16
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,119 € - 0,263 € 225 Em stock
26.0 mm
Natural
19.5 mm
3/4-14
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,0941 € - 0,208 € 23186 Em stock
7.9 mm
Vermelho
19.1 mm
5/16"
Polietileno de baixa densidade
0,1138 € - 0,1198 € 14800 Em stock
12.5 mm
Natural
11.7 mm
1/2"
Polietileno de baixa densidade
0,1654 € - 0,3656 € 10400 Em stock
29.8 mm
Natural
19.3 mm
13/16"
Polietileno de baixa densidade
0,1031 € - 0,228 € 500 Em stock
11.9 mm
Vermelho
22.2 mm
Polietileno de baixa densidade
0,0831 € - 0,1837 € 5050 Em stock
20.3 mm
Natural
14.5 mm
13/16
Polietileno de baixa densidade
0,2904 € - 0,6421 € 1040 Em stock
15.9 mm
Vermelho
71.8 mm
5/8"
Polietileno de baixa densidade
0,4807 € - 1,0631 € 31 Em stock
38.1 mm
Vermelho
44.5 mm
1 1/12"
Polietileno de baixa densidade
0,2947 € - 0,6513 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
Vermelho
33.6 mm
3/4"
Polietileno de baixa densidade
0,5352 € - 1,1829 € 120 Em stock
23.5 mm
Vermelho
55.5 mm
Polietileno de baixa densidade
0,4405 € - 0,9742 € 8 Em stock
28.6 mm
Vermelho
62.8 mm
1 1/8"
Polietileno de baixa densidade
0,0635 € - 0,1404 € 26000 Em stock
6.0 mm
Natural
10.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,1062 € - 0,2347 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Preto
41.3 mm
1/4"
Cloreto de polivinila
0,1307 € - 0,2891 € 208 Em stock
7.5 mm
Vermelho
38.1 mm
Polietileno de baixa densidade
  • de 3
Tampa de proteção de pinos 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10074886

Intervalo de preços
0,1786 € - 0,0808 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    9/19-18
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natural

10074916

Intervalo de preços
0,1229 € - 0,0555 €

Níveis de stock
2775 Em stock
Características
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11/16-16
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10074855

Intervalo de preços
0,2491 € - 0,1127 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8-19
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10074893

Intervalo de preços
0,1572 € - 0,0711 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4-19
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10074909

Intervalo de preços
0,1278 € - 0,0578 €

Níveis de stock
1440 Em stock
Características
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16-16
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10074862

Intervalo de preços
0,1253 € - 0,0566 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4-16
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natural

10074879

Intervalo de preços
0,263 € - 0,119 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4-14
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Cor
    Natural
Tampa flangeada 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Vermelho

10104231

Intervalo de preços
0,208 € - 0,0941 €

Níveis de stock
23186 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/16"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 12.5 mm 11.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10153987

Intervalo de preços
0,1198 € - 0,1138 €

Níveis de stock
14800 Em stock
Características
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/2"
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 29.8 mm 19.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10153970

Intervalo de preços
0,3656 € - 0,1654 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16"
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Vermelho

10104385

Intervalo de preços
0,228 € - 0,1031 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 20.3 mm 14.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10153994

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,0831 €

Níveis de stock
5050 Em stock
Características
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10105306

Intervalo de preços
0,6421 € - 0,2904 €

Níveis de stock
1040 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/8"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10105290

Intervalo de preços
1,0631 € - 0,4807 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1 1/12"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Vermelho

10071762

Intervalo de preços
0,6513 € - 0,2947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10072929

Intervalo de preços
1,1829 € - 0,5352 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10082058

Intervalo de preços
0,9742 € - 0,4405 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1 1/8"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10086520

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,0635 €

Níveis de stock
26000 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 6.4 mm 41.3 mm PVC Preto

10104521

Intervalo de preços
0,2347 € - 0,1062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4"
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa flangeada 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Vermelho

10105221

Intervalo de preços
0,2891 € - 0,1307 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790