As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.
Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.
Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.
A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | d | Cor | Material | h | d1 | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3028 € - 0,6694 € | 1000 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2655 € - 0,5868 € | 6450 Em stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1459 € - 0,3226 € | 4000 Em stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2877 € - 0,636 € | 21500 Em stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 10020609 | 0,7293 € - 1,6131 € | 110 Em stock |
2 in
50.8 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
|
| 0,5824 € - 1,2874 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.866 in
22.0 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1084 € - 0,2396 € | 8998 Em stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0847 € - 0,1779 € | 219500 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2141 € - 0,4732 € | 2015 Em stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0966 € - 0,2135 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.295 in
7.5 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0918 € - 0,203 € | 11180 Em stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1351 € - 0,2986 € | 12200 Em stock |
0.488 in
12.4 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2904 € - 0,6421 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.059 in
26.9 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2307 € - 0,51 € | 2000 Em stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2511 € - 0,5553 € | 5450 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,3861 € - 0,8547 € | 11860 Em stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,3196 € - 0,3364 € | 1667 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,3067 € - 0,3228 € | 16986 Em stock |
|
Preto
|
Silicone
|
|
|
|
||
| 0,5102 € - 1,1276 € | 2650 Em stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 0,1474 € - 0,1552 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Natural
|
Silicone
|
|
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar