Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
0,2277 € - 0,2402 € 3139 Em stock
34.0 mm
M30 x 2
Vermelho
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,1107 € - 0,1165 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M14 x 1.5
Vermelho
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Métrica
0,0765 € - 0,0806 € 15500 Em stock
24.9 mm
7/8-14 in
Vermelho
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,2404 € - 0,2531 € 1097 Em stock
37.4 mm
1-3/8-12 in
Vermelho
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,0385 € - 0,0405 € 27595 Em stock
13.3 mm
7/16-20 in
Vermelho
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,048 € - 0,0506 € 300 Em stock
16.5 mm
9/16-18 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
200 Em stock
38.9 mm
1-7/16-12 in
Vermelho
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
0,0526 € - 0,0554 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.2 mm
5/8-18 in
Vermelho
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,0753 € - 0,0793 € 256 Em stock
13.3 mm
7/16-24 in
Vermelho
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
0,1085 € - 0,1143 € 4169 Em stock
21.7 mm
3/4-16 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,0868 € - 0,0915 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
1/2-20 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,336 € - 0,3537 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.8 mm
1-5/8-12 in
Vermelho
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,0828 € - 0,1831 € 8800 Em stock
24.5 mm
11/16 in
Vermelho
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
30 Em stock
36.4 mm
1-5/16-12 in
Vermelho
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,0842 € - 0,0886 € 371 Em stock
9.9 mm
M8 x 1
Vermelho
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Métrica
0,0382 € - 0,0402 € 5800 Em stock
15.9 mm
M14 x 1.5
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,1653 € - 0,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.3 mm
M22 x 1.5
Vermelho
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Métrica
0,3326 € - 0,3492 € 5028 Em stock
50.3 mm
1-7/8-12 in
Vermelho
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,118 € - 0,1242 € 7002 Em stock
23.0 mm
13/16-16 in
Vermelho
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
12400 Em stock
32.7 mm
1-3/16-12 in
Vermelho
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
  • de 8
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083581

Intervalo de preços
0,2402 € - 0,2277 €

Níveis de stock
3139 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M30 x 2
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10085936

Intervalo de preços
0,1165 € - 0,1107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10075081

Intervalo de preços
0,0806 € - 0,0765 €

Níveis de stock
15500 Em stock
Características
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/8-14 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10085967

Intervalo de preços
0,2531 € - 0,2404 €

Níveis de stock
1097 Em stock
Características
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-3/8-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10070550

Intervalo de preços
0,0405 € - 0,0385 €

Níveis de stock
27595 Em stock
Características
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/16-20 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10073957

Intervalo de preços
0,0506 € - 0,048 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10069073


Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-7/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10071670

Intervalo de preços
0,0554 € - 0,0526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    5/8-18 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10085950

Intervalo de preços
0,0793 € - 0,0753 €

Níveis de stock
256 Em stock
Características
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/16-24 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10087046

Intervalo de preços
0,1143 € - 0,1085 €

Níveis de stock
4169 Em stock
Características
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    3/4-16 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10071274

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,0868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1/2-20 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10074268

Intervalo de preços
0,3537 € - 0,336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-5/8-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10125762

Intervalo de preços
0,1831 € - 0,0828 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    11/16 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10068946


Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-5/16-12 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083468

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,0842 €

Níveis de stock
371 Em stock
Características
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083505

Intervalo de preços
0,0402 € - 0,0382 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083543

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1.5
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10082546

Intervalo de preços
0,3492 € - 0,3326 €

Níveis de stock
5028 Em stock
Características
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-7/8-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10086919

Intervalo de preços
0,1242 € - 0,118 €

Níveis de stock
7002 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    13/16-16 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10069004


Níveis de stock
12400 Em stock
Características
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12 in