Menu Procurar

Tampas de proteção Unicap

Em stock

As tampas de cobertura Unicap ocultam e protegem os parafusos (normais ou de porcas) expostos. A nossa gama encontra-se disponível em PP ou PE e possui diversas opções de cores, com o branco como arruela padrão. As Unicaps são fornecidos em estilos de baixo perfil e alto perfil.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
92 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,0885 € - 0,1957 € 2127 Em stock
Cinzento
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0992 € - 0,2194 € 1500 Em stock
Bege
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0911 € - 0,2015 € 6149 Em stock
Cinzento
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0927 € - 0,0927 € Solicite o prazo de entrega aqui
Dourado
4.8 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0905 € - 0,20 € 56356 Em stock
Cinzento
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0911 € - 0,2015 € 20770 Em stock
Laranja
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
398 Em stock
Castanho
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0891 € - 0,1969 € 5959 Em stock
Cinzento
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0846 € - 0,1184 € 2650 Em stock
Branco
2.5 mm
M5
Anilha
Polipropileno
3
3650 Em stock
Cinzento
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0885 € - 0,1957 € 2500 Em stock
Bege
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0885 € - 0,1957 € 250 Em stock
Cinzento
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0885 € - 0,1957 € 32500 Em stock
Castanho
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0992 € - 0,2194 € 5152 Em stock
Cinzento
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,3724 € - 0,8233 € Solicite o prazo de entrega aqui
Prateado
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0911 € - 0,2015 € 2500 Em stock
Bege
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0992 € - 0,2194 € 55824 Em stock
Castanho
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
  • de 5
Unicap M3 4.2 mm PP Cinzento

10206294

Intervalo de preços
0,1957 € - 0,0885 €

Níveis de stock
2127 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Bege

10206614

Intervalo de preços
0,2194 € - 0,0992 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Bege
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Cinzento

10214862

Intervalo de preços
0,2015 € - 0,0911 €

Níveis de stock
6149 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M5 4.8 mm PP Dourado

10214909

Intervalo de preços
0,0927 € - 0,0927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Dourado
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Castanho

10206096


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Cinzento

10206652

Intervalo de preços
0,20 € - 0,0905 €

Níveis de stock
56356 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Laranja

10214787

Intervalo de preços
0,2015 € - 0,0911 €

Níveis de stock
20770 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Laranja
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Castanho

10241356


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Castanho

10206102


Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Cinzento

10241400

Intervalo de preços
0,1969 € - 0,0891 €

Níveis de stock
5959 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M5 14.7 mm PP Branco

10136775

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,0846 €

Níveis de stock
2650 Em stock
Características
  • H
    2.5 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M3 4.2 mm PP Cinzento

10206270


Níveis de stock
3650 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Bege

10206089

Intervalo de preços
0,1957 € - 0,0885 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Bege
Unicap M3 4.2 mm PP Cinzento

10206287

Intervalo de preços
0,1957 € - 0,0885 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Castanho

10206300

Intervalo de preços
0,1957 € - 0,0885 €

Níveis de stock
32500 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Cinzento

10206669

Intervalo de preços
0,2194 € - 0,0992 €

Níveis de stock
5152 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M4 4.5 mm PP Prateado

10206706

Intervalo de preços
0,8233 € - 0,3724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Prateado
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Bege

10214442

Intervalo de preços
0,2015 € - 0,0911 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Bege
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Castanho

10206638


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Castanho

10206676

Intervalo de preços
0,2194 € - 0,0992 €

Níveis de stock
55824 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho