Menu Procurar

Tampas de proteção

Em stock

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
189 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H D Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
2,0711 € - 4,5782 € 23214 Em stock
Prateado
5.8 mm
4.5 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
1000 Em stock
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
18500 Em stock
Cinzento
10.2 mm
18.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
0,0742 € - 0,0782 € 32987 Em stock
Preto
5.9 mm
Tampa
Poliamida 66
1
0,099 € - 0,1043 € 2570 Em stock
Cinzento
8.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1017 € - 0,107 € 3061 Em stock
Cinzento
6.2 mm
10.3 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
20000 Em stock
Cinzento
12.0 mm
18.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1246 € - 0,1313 € 79446 Em stock
Branco
7.0 mm
Tampa
Poliamida 66
3
Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
6.0 mm
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
5500 Em stock
Cinzento
15.5 mm
24.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
5.9 mm
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
24780 Em stock
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
3100 Em stock
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
0,0895 € - 0,0941 € 9160 Em stock
Cinzento
6.5 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
0,1246 € - 0,1313 € 64710 Em stock
Preto
7.0 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,1711 € - 0,1799 € 20500 Em stock
Preto
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,1085 € - 0,1143 € 11900 Em stock
Cinzento
9.0 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1246 € - 0,1313 € 59556 Em stock
Cinzento
7.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,0627 € - 0,0661 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
4.3 mm
Tampa
Polietileno de baixa densidade
1
0,1189 € - 0,1251 € 23141 Em stock
Preto
5.2 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
3
  • de 10
Tampas de proteção 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Latão Prateado

10388754

Intervalo de preços
4,5782 € - 2,0711 €

Níveis de stock
23214 Em stock
Características
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388792


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Cinzento

10047927


Níveis de stock
18500 Em stock
Características
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Preto

10047798

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
32987 Em stock
Características
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Cinzento

10047996

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
2570 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Cinzento

10048207

Intervalo de preços
0,107 € - 0,1017 €

Níveis de stock
3061 Em stock
Características
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Cinzento

10048085


Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Branco

10048252

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1246 €

Níveis de stock
79446 Em stock
Características
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Cinzento

10047965


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Cinzento

10048139


Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Cinzento

10047774


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388761


Níveis de stock
24780 Em stock
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388808


Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Cinzento

10047828

Intervalo de preços
0,0941 € - 0,0895 €

Níveis de stock
9160 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Preto

10048269

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1246 €

Níveis de stock
64710 Em stock
Características
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Preto

10048344

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1711 €

Níveis de stock
20500 Em stock
Características
  • H
    10.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Cinzento

10048030

Intervalo de preços
0,1143 € - 0,1085 €

Níveis de stock
11900 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Cinzento

10048238

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1246 €

Níveis de stock
59556 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Preto

10047743

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Preto

10116012

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
23141 Em stock
Características
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Preto