Menu Procurar

Tampas de rebite

Em stock

As tampas de rebite proporcionam um acabamento rápido e elegante aos parafusos para uma variedade de tipos de aplicação. A nossa gama é oferecida em polietileno branco, cinza, bege e preto de baixa ou alta densidade. Também oferecemos uma ampla gama de opções de tamanho para atender às suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B C Cor A D Tipo Comprar
0,0465 € - 0,049 € 960 Em stock
Branco
0,0498 € - 0,0524 € 3996 Em stock
Branco
0,0466 € - 0,0491 € 72891 Em stock
Preto
0,0465 € - 0,049 € 8295 Em stock
Branco
0,0465 € - 0,049 € 2347 Em stock
Branco
0,0442 € - 0,0466 € 61930 Em stock
Preto
0,0702 € - 0,0737 € 22955 Em stock
Preto
0,0442 € - 0,0466 € 24498 Em stock
Branco
0,0442 € - 0,0466 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
0,0466 € - 0,0491 € 448 Em stock
Cinzento
0,0641 € - 0,0677 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bege
0,084 € - 0,0884 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
0,0693 € - 0,0729 € 999 Em stock
Preto
0,0702 € - 0,0737 € 500 Em stock
Branco
0,062 € - 0,0654 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
0,0666 € - 0,0702 € 13000 Em stock
Cinzento
0,0641 € - 0,0677 € 31219 Em stock
Cinzento
0,0698 € - 0,0733 € 31445 Em stock
Preto
0,0666 € - 0,0702 € 496 Em stock
Preto
0,0465 € - 0,049 € 176 Em stock
Preto
  • de 2
Tampa de cobertura de rebite 6.0 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10063613

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0465 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 6.0 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10063651

Intervalo de preços
0,0524 € - 0,0498 €

Níveis de stock
3996 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 2.3 mm 9.7 mm HDPE Preto

10064320

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0466 €

Níveis de stock
72891 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 12.0 mm (D)

10063590

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0465 €

Níveis de stock
8295 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 6.0 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10063637

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0465 €

Níveis de stock
2347 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 1.9 mm 8.0 mm HDPE Preto

10064146

Intervalo de preços
0,0466 € - 0,0442 €

Níveis de stock
61930 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite (D)

10064436

Intervalo de preços
0,0737 € - 0,0702 €

Níveis de stock
22955 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 1.9 mm 8.0 mm HDPE Branco

10064160

Intervalo de preços
0,0466 € - 0,0442 €

Níveis de stock
24498 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 1.9 mm 8.0 mm HDPE Cinzento

10064177

Intervalo de preços
0,0466 € - 0,0442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 2.3 mm 9.7 mm HDPE Cinzento

10064351

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0466 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 2.7 mm 11.5 mm HDPE Bege

10064405

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Bege
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 2.8 mm 12.0 mm HDPE Branco

10182680

Intervalo de preços
0,0884 € - 0,084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 3.2 mm 14.2 mm HDPE Preto

10064474

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,0693 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 2.7 mm 16.1 mm HDPE Branco

10064450

Intervalo de preços
0,0737 € - 0,0702 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 1.8 mm 11.6 mm HDPE Branco

10064191

Intervalo de preços
0,0654 € - 0,062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 2.3 mm 14.1 mm HDPE Cinzento

10064382

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0666 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 2.7 mm 11.5 mm HDPE Cinzento

10064429

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0641 €

Níveis de stock
31219 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 3.7 mm 14.9 mm HDPE Preto

10064504

Intervalo de preços
0,0733 € - 0,0698 €

Níveis de stock
31445 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 2.3 mm 14.1 mm HDPE Preto

10064368

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0666 €

Níveis de stock
496 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 6.0 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10063620

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0465 €

Níveis de stock
176 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000