Menu Procurar

Tampas de recipientes

Em stock

Esta gama de tampas feitas de PEBD natural foram concebidas para serem utilizadas com a nossa gama de recipientes de PEBD e são ideais para o armazenamento de pequenos componentes ou pastas. O recipiente deve ser encomendado à parte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura interna Diâmetro interior Comprar
0,1041 € - 0,2301 € 250 Em stock
6.4 mm
21.0 mm
0,1185 € - 0,2621 € 8100 Em stock
14.5 mm
51.5 mm
0,1406 € - 0,311 € 9850 Em stock
5.0 mm
84.0 mm
1,2064 € - 2,6672 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.4 mm
401.0 mm
0,0647 € - 0,1431 € 1500 Em stock
10.7 mm
33.3 mm
0,1722 € - 0,3808 € 4600 Em stock
5.0 mm
61.0 mm
0,3302 € - 0,3476 € 14441 Em stock
35.6 mm
38.5 mm
0,2881 € - 0,637 € 700 Em stock
0,1528 € - 0,338 € 4200 Em stock
13.0 mm
42.0 mm
0,1109 € - 0,1167 € 6931 Em stock
Tampa de recipientes 21.0 mm 6.4 mm LDPE - PIR Natural

10071212

Intervalo de preços
0,2301 € - 0,1041 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Altura interna
    6.4 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de recipientes 51.5 mm 14.5 mm LDPE - PIR Natural

10338384

Intervalo de preços
0,2621 € - 0,1185 €

Níveis de stock
8100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro interior
    51.5 mm
  • Altura interna
    14.5 mm
  • Código do material
    3923509000
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de recipientes 84.0 mm 5.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10121443

Intervalo de preços
0,311 € - 0,1406 €

Níveis de stock
9850 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro interior
    84.0 mm
  • Altura interna
    5.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa 401.0 mm 12.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10120040

Intervalo de preços
2,6672 € - 1,2064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro interior
    401.0 mm
  • Altura interna
    12.4 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de recipientes 33.3 mm 10.7 mm LDPE - PIR Natural

10338278

Intervalo de preços
0,1431 € - 0,0647 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro interior
    33.3 mm
  • Altura interna
    10.7 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de recipientes 61.0 mm 5.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10121436

Intervalo de preços
0,3808 € - 0,1722 €

Níveis de stock
4600 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro interior
    61.0 mm
  • Altura interna
    5.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de recipientes 38.5 mm 35.6 mm LDPE - PIR Natural

10338407

Intervalo de preços
0,3476 € - 0,3302 €

Níveis de stock
14441 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro interior
    38.5 mm
  • Altura interna
    35.6 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de recipientes 100.0 mm 5.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10333747

Intervalo de preços
0,637 € - 0,2881 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de recipientes LDPE - PIR 42.0 mm (D) 13.0 mm

10204061

Intervalo de preços
0,338 € - 0,1528 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro interior
    42.0 mm
  • Altura interna
    13.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de recipientes 65.0 mm 5.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10333730

Intervalo de preços
0,1167 € - 0,1109 €

Níveis de stock
6931 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade