Menu Procurar

Tampas de respiração

Em produção

As tampas de respiração são peças utilizadas para proteger o equipamento contra a humidade e a contaminação por partículas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca A Posição h Padrão de rosca Tipo Comprar
12,062 € - 12,696 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M26
27.0 mm
9.0 mm
Roscas métricas
Bolha
10,343 € - 10,888 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
8.0 mm
Roscas BSP
Bolha
12,409 € - 13,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M16
31.2 mm
8.0 mm
Roscas métricas
1
26,97 € - 28,39 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
13.0 mm
Roscas BSP
Bolha
8,75 € - 9,211 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
8.0 mm
Roscas BSP
Bolha
13,206 € - 13,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
G 1
32.0 mm
11.0 mm
Roscas BSP
Bolha
8,24 € - 8,674 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M16
18.0 mm
8.0 mm
Roscas métricas
Bolha
29,96 € - 31,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
13.0 mm
Roscas BSP
Bolha
12,409 € - 13,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
G 3/8
17.3 mm
8.0 mm
Roscas BSP
1
14,564 € - 15,33 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M26
27.0 mm
9.0 mm
Roscas métricas
Bolha
8,24 € - 8,674 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
8.0 mm
Roscas BSP
Bolha
25,73 € - 27,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M42
57.7 mm
12.0 mm
Roscas métricas
1
10,941 € - 11,517 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
8.5 mm
Roscas BSP
Bolha
16,766 € - 17,648 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M26
37.0 mm
9.0 mm
Roscas métricas
1
25,73 € - 27,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M40
47.3 mm
12.0 mm
Roscas métricas
1
10506769 25,73 € - 27,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M42
47.3 mm
12.0 mm
Roscas métricas
1
15,708 € - 16,534 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M33
32.0 mm
11.0 mm
Roscas métricas
Bolha
13,206 € - 13,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M33
32.0 mm
11.0 mm
Roscas métricas
Bolha
14,564 € - 15,33 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M27
27.0 mm
9.0 mm
Roscas métricas
Bolha
15,708 € - 16,534 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
G 1
32.0 mm
11.0 mm
Roscas BSP
Bolha
  • de 3
Tampas de respiração Alumínio Preto

10507025

Intervalo de preços
12,696 € - 12,062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M26
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração Alumínio Preto

10506868

Intervalo de preços
10,888 € - 10,343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 3/8
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração Alumínio Preto

10506660

Intervalo de preços
13,063 € - 12,409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Tampas de respiração Alumínio Preto

10507148

Intervalo de preços
28,39 € - 26,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampas de respiração Alumínio Preto

10506813

Intervalo de preços
9,211 € - 8,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 1/4
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração Alumínio Preto

10507087

Intervalo de preços
13,90 € - 13,206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 1
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração Alumínio Preto

10506905

Intervalo de preços
8,674 € - 8,24 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração Alumínio Preto

10507131

Intervalo de preços
31,54 € - 29,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampas de respiração Alumínio Preto

10506653

Intervalo de preços
13,063 € - 12,409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Tampas de respiração Alumínio Preto

10507018

Intervalo de preços
15,33 € - 14,564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M26
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração Alumínio Preto

10506875

Intervalo de preços
8,674 € - 8,24 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 3/8
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração Alumínio Preto

10506776

Intervalo de preços
27,09 € - 25,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    57.7 mm
  • B
    50.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Preto Alumínio N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506912

Intervalo de preços
11,517 € - 10,941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Tamanho da rosca
    G 1/2
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração Alumínio Preto

10506707

Intervalo de preços
17,648 € - 16,766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Tampas de respiração Alumínio Preto

10506752

Intervalo de preços
27,09 € - 25,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tampas de respiração Alumínio Preto

10506769

Intervalo de preços
27,09 € - 25,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tampas de respiração Alumínio Preto

10507094

Intervalo de preços
16,534 € - 15,708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M33
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração Alumínio Preto

10507117

Intervalo de preços
13,90 € - 13,206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M33
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração Alumínio Preto

10507049

Intervalo de preços
15,33 € - 14,564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração Alumínio Preto

10507070

Intervalo de preços
16,534 € - 15,708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 1
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP