Menu Procurar

Tampas de rosca cruzada

Em stock

Estas tampas de rosca para cabeça cruzada LDPE ocultam e protegem os parafusos expostos da cruzeta (Phillips) contra poeira, sujidade e danos. A nossa gama inclui várias opções de cores; branco, preto e variações de castanho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Head Drive Size D Cor Tamanho do parafuso Comprar
0,0476 € - 0,1053 € 2860 Em stock
14.0 mm
Branco
M3
26440 Em stock
12.5 mm
Castanho claro
M2
40000 Em stock
18.0 mm
Branco
M4
0,0152 € - 0,016 € 17761 Em stock
12.5 mm
Preto
M2
Solicite o prazo de entrega aqui
12.5 mm
Castanho escuro
M2
0,0161 € - 0,0169 € 19103 Em stock
12.5 mm
Branco
M2
9400 Em stock
12.5 mm
Teca
M2
Solicite o prazo de entrega aqui
12.5 mm
Bege
M2
Solicite o prazo de entrega aqui
12.5 mm
Bege
M2
Solicite o prazo de entrega aqui
12.5 mm
Marfim
M2
Tampa de rosca cruzada M3 14.0 mm LDPE - PIR Branco

10084977

Intervalo de preços
0,1053 € - 0,0476 €

Níveis de stock
2860 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de rosca cruzada M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Castanho claro

10094099


Níveis de stock
26440 Em stock
Características
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M2
  • Cor
    Castanho claro
Tampa de rosca cruzada M4 18.0 mm LDPE - PIR Branco

10091586


Níveis de stock
40000 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de rosca cruzada M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Preto

10094075

Intervalo de preços
0,016 € - 0,0152 €

Níveis de stock
17761 Em stock
Características
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M2
  • Cor
    Preto
Tampa de rosca cruzada M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Castanho escuro

10094082


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M2
  • Cor
    Castanho escuro
Tampa de rosca cruzada M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Branco

10094112

Intervalo de preços
0,0169 € - 0,0161 €

Níveis de stock
19103 Em stock
Características
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M2
  • Cor
    Branco
Tampa de rosca cruzada M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Teca

10094105


Níveis de stock
9400 Em stock
Características
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M2
  • Cor
    Teca
Tampa de rosca cruzada M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Bege

10129975


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M2
  • Cor
    Bege
Tampa de rosca cruzada M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Bege

10129999


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M2
  • Cor
    Bege
Tampa de rosca cruzada M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Marfim

10129982


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M2
  • Cor
    Marfim