Menu Procurar

Tampas de terminação de tubo

Em stock

As tampas de tubo oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes roscadas ou não. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas para extremidades de tubos têm o mesmo objetivo que as tampas termorretráteis, mas não encolhem quando aquecidas durante o processo de aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d h Tipo Comprar
0,3377 € - 0,7466 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.5 mm
12.3 mm
0,4448 € - 0,9832 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.5 mm
12.3 mm
0,4072 € - 0,9001 € 250 Em stock
63.0 mm
12.6 mm
0,4753 € - 1,0508 € 16393 Em stock
82.0 mm
12.3 mm
0,3154 € - 0,6975 € 1800 Em stock
50.3 mm
11.7 mm
0,4628 € - 1,0233 € Solicite o prazo de entrega aqui
57.0 mm
44.0 mm
0,0696 € - 0,1539 € 2500 Em stock
8.9 mm
8.0 mm
0,2237 € - 0,4947 € 4255 Em stock
41.2 mm
12.8 mm
0,3029 € - 0,6699 € 700 Em stock
47.0 mm
12.4 mm
0,8533 € - 1,8866 € 111 Em stock
70.0 mm
47.0 mm
0,1352 € - 0,2989 € 2000 Em stock
31.7 mm
12.8 mm
0,3753 € - 0,3951 € 158 Em stock
57.0 mm
12.5 mm
0,5476 € - 1,2106 € 4680 Em stock
85.0 mm
12.2 mm
0,2585 € - 0,5715 € 1982 Em stock
31.0 mm
39.0 mm
0,9981 € - 2,2065 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.5 mm
54.0 mm
0,1653 € - 0,3656 € 400 Em stock
25.0 mm
37.0 mm
0,3391 € - 0,7497 € 8040 Em stock
39.5 mm
43.0 mm
0,4322 € - 0,9556 € 960 Em stock
66.4 mm
11.0 mm
0,0771 € - 0,1705 € 2000 Em stock
19.0 mm
13.0 mm
0,1052 € - 0,2326 € 11400 Em stock
25.5 mm
13.1 mm
  • de 2
Tampas de terminação de tubo 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10071342

Intervalo de preços
0,7466 € - 0,3377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10069783

Intervalo de preços
0,9832 € - 0,4448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Vermelho

10071854

Intervalo de preços
0,9001 € - 0,4072 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10074015

Intervalo de preços
1,0508 € - 0,4753 €

Níveis de stock
16393 Em stock
Características
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Vermelho

10077887

Intervalo de preços
0,6975 € - 0,3154 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085370

Intervalo de preços
1,0233 € - 0,4628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 8.9 mm (Di) 8.0 mm (A) PVC Vermelho

10090381

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,0696 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10070284

Intervalo de preços
0,4947 € - 0,2237 €

Níveis de stock
4255 Em stock
Características
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Vermelho

10072745

Intervalo de preços
0,6699 € - 0,3029 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085387

Intervalo de preços
1,8866 € - 0,8533 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10069134

Intervalo de preços
0,2989 € - 0,1352 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10070802

Intervalo de preços
0,3951 € - 0,3753 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Vermelho

10084533

Intervalo de preços
1,2106 € - 0,5476 €

Níveis de stock
4680 Em stock
Características
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085363

Intervalo de preços
0,5715 € - 0,2585 €

Níveis de stock
1982 Em stock
Características
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085394

Intervalo de preços
2,2065 € - 0,9981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085356

Intervalo de preços
0,3656 € - 0,1653 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085264

Intervalo de preços
0,7497 € - 0,3391 €

Níveis de stock
8040 Em stock
Características
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10087367

Intervalo de preços
0,9556 € - 0,4322 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10082379

Intervalo de preços
0,1705 € - 0,0771 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Vermelho

10072622

Intervalo de preços
0,2326 € - 0,1052 €

Níveis de stock
11400 Em stock
Características
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790