Menu Procurar

Tampas de terminação de tubo

Em stock

As tampas de tubo oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes roscadas ou não. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas para extremidades de tubos têm o mesmo objetivo que as tampas termorretráteis, mas não encolhem quando aquecidas durante o processo de aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d h Tipo Comprar
0,1905 € - 0,4212 € 7412 Em stock
38.0 mm
12.2 mm
0,2864 € - 0,6333 € 600 Em stock
47.0 mm
12.4 mm
0,0995 € - 0,2199 € 9173 Em stock
25.5 mm
13.1 mm
0,2628 € - 0,5809 € 2842 Em stock
44.5 mm
12.4 mm
0,1278 € - 0,2826 € 4914 Em stock
31.7 mm
12.8 mm
0,1761 € - 0,3892 € 1600 Em stock
34.7 mm
12.5 mm
0,3706 € - 0,8191 € Solicite o prazo de entrega aqui
59.5 mm
12.5 mm
0,4219 € - 0,9325 € Solicite o prazo de entrega aqui
79.4 mm
12.7 mm
0,5177 € - 1,1445 € 3000 Em stock
85.0 mm
12.2 mm
  • de 2
Tampas de terminação de tubo 38.0 mm (Di) 12.2 mm (A) Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071502

Intervalo de preços
0,4212 € - 0,1905 €

Níveis de stock
7412 Em stock
Características
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 47.0 mm (Di) 12.4 mm (A) Polietileno de baixa densidade Vermelho

10072745

Intervalo de preços
0,6333 € - 0,2864 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 25.5 mm (Di) 13.1 mm (A) Polietileno de baixa densidade Vermelho

10072622

Intervalo de preços
0,2199 € - 0,0995 €

Níveis de stock
9173 Em stock
Características
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 44.5 mm (Di) 12.4 mm (A) Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068953

Intervalo de preços
0,5809 € - 0,2628 €

Níveis de stock
2842 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 31.7 mm (Di) 12.8 mm (A) Polietileno de baixa densidade Vermelho

10069134

Intervalo de preços
0,2826 € - 0,1278 €

Níveis de stock
4914 Em stock
Características
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 34.7 mm (Di) 12.5 mm (A) Polietileno de baixa densidade Vermelho

10070666

Intervalo de preços
0,3892 € - 0,1761 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 59.5 mm (Di) 12.5 mm (A) Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071434

Intervalo de preços
0,8191 € - 0,3706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 79.4 mm (Di) 12.7 mm (A) Polietileno de baixa densidade Vermelho

10075098

Intervalo de preços
0,9325 € - 0,4219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 85.0 mm (Di) 12.2 mm (A) Polietileno de baixa densidade Vermelho

10084533

Intervalo de preços
1,1445 € - 0,5177 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790