As tampas térmicas termo-retráteis oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes com ou sem rosca. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas termorretráteis têm o mesmo objetivo das tampas de terminação, mas diminuem quando aquecidas, oferecendo proteção máxima para a aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | d1 | H | d1 | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,612 € - 5,904 € | 55 Em stock |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
18,15 € - 40,12 € | 6 Em stock |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
3,455 € - 3,6383 € | 161 Em stock |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
7,90 € - 8,318 € | 423 Em stock |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
1,0147 € - 1,068 € | 1910 Em stock |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,72 € - 3,919 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
11,16 € - 11,75 € | 78 Em stock |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
2,7485 € - 2,8895 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
6,86 € - 15,16 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
1,695 € - 1,7848 € | 4595 Em stock |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10287996 | 8,12 € - 8,55 € | 20 Em stock |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
30,45 € - 67,31 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
3,9916 € - 4,2016 € | 332 Em stock |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
0,9123 € - 0,9604 € | 1452 Em stock |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3136 € - 2,4348 € | 3090 Em stock |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9,05 € - 9,53 € | 78 Em stock |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
8,0675 € - 8,496 € | 6346 Em stock |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,674 € - 5,977 € | 2972 Em stock |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
1,4588 € - 1,5362 € | 2046 Em stock |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.