Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 146.0 mm 40.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

A tampa para tubo de tamanho padrão foi concebida para se fixar em diâmetros externos de tubos e impedir a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e transporte. É rápida e fácil de instalar e remover, utilizando equipamento automatizado ou à mão. Contém nervuras internas para um ajuste seguro. Em cor natural e fabricada em LDPE.
Referência da Essentra:

20593674

Número de peça do fabricante:

20593674

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 1,54 €
100 - 499 1,10 €
500 + 0,99 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

15,40 €

10 x 1,54 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 146.0 mm
H 40.0 mm
h 40.0
Buraco de ventilação Não
Cor Natural
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 3
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos