Menu Procurar

Tampas de tubo encastrado

Em stock

As tampas recolhidas ajudam a proteger as arestas biseladas de tubos e paredes internas da corrosão e danos. Também aceitam ganchos de gruas para a movimentação dos tubos durante o armazenamento, trânsito e colocação.

A nossa gama disponibiliza dois materiais. A opção de polietileno de baixa densidade (LDPE) está disponível em preto e é adequada para aplicações pesadas. Resiste a intervalos de temperatura de -30 a +60 graus centígrados. A opção de polietileno (PE) está disponível em amarelo e é altamente flexível. O material macio proporciona um ajuste fácil para tamanhos de tubos maiores.

  • Compatível com uma vasta gama de especificações de tubos DIN:deDN 150aDN 1000.
  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno (PE)
  • Cores: preto e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H1 H DIN Diâmetro nominal Tipo OD WT Comprar
4,6427 € - 4,886 € 120 Em stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
6,971 € - 15,4229 € 80 Em stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
19,9715 € - 44,153 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
74,9987 € - 165,8011 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
3,587 € - 3,7747 € 100 Em stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
3,0341 € - 5,5623 € 168 Em stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
9,277 € - 20,4898 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
23,367 € - 51,6634 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
88,2954 € - 195,1871 € 11 Em stock
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
7,8595 € - 17,3798 € 1 Em stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
13,4553 € - 29,7456 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
65,2563 € - 144,2535 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
6,6439 € - 6,9974 € 120 Em stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
6,569 € - 14,5026 € 76 Em stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
11,5196 € - 25,4721 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
68,3028 € - 150,9812 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
5,0573 € - 5,3281 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
3,935 € - 8,6952 € 124 Em stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
77,5904 € - 171,5133 € 3 Em stock
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
Tampa de tubo encastrado 10 in 23.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10074008

Intervalo de preços
4,886 € - 4,6427 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diâmetro nominal
    254 mm
Tampa de tubo encastrado 254.0 mm 18.1 mm Amarelo PE

10240427

Intervalo de preços
15,4229 € - 6,971 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Diâmetro nominal
    254.0 mm
Tampa de tubo encastrado 457.2 mm 26.2 mm Amarelo PE

10240465

Intervalo de preços
44,153 € - 19,9715 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Diâmetro nominal
    457.2 mm
Tampa de tubo encastrado 812.8 mm 22.6 mm Amarelo PE

10240519

Intervalo de preços
165,8011 € - 74,9987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Diâmetro nominal
    812.8 mm
Tampa de tubo encastrado 203.2 mm 23.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10073988

Intervalo de preços
3,7747 € - 3,587 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diâmetro nominal
    203.2 mm
Tampa de tubo encastrado 152.4 mm 28.0 mm Amarelo PE

10228388

Intervalo de preços
5,5623 € - 3,0341 €

Níveis de stock
168 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Diâmetro nominal
    152.4 mm
Tampa de tubo encastrado 304.8 mm 26.0 mm Amarelo PE

10240434

Intervalo de preços
20,4898 € - 9,277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Diâmetro nominal
    304.8 mm
Tampa de tubo encastrado 508.0 mm 27.7 mm Amarelo PE

10240472

Intervalo de preços
51,6634 € - 23,367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Diâmetro nominal
    508.0 mm
Tampa de tubo encastrado 1016.0 mm 26.5 mm Amarelo PE

10228678

Intervalo de preços
195,1871 € - 88,2954 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Diâmetro nominal
    1016.0 mm
Tampa de tubo encastrado 304.8 mm 15.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10186374

Intervalo de preços
17,3798 € - 7,8595 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diâmetro nominal
    304.8 mm
Tampa de tubo encastrado 355.6 mm 28.3 mm Amarelo PE

10240441

Intervalo de preços
29,7456 € - 13,4553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Diâmetro nominal
    355.6 mm
Tampa de tubo encastrado 609.6 mm 20.8 mm Amarelo PE

10240489

Intervalo de preços
144,2535 € - 65,2563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Diâmetro nominal
    609.6 mm
Tampa de tubo encastrado 254.0 mm 15.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10073995

Intervalo de preços
6,9974 € - 6,6439 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diâmetro nominal
    254.0 mm
Tampa de tubo encastrado 203.2 mm 23.2 mm Amarelo PE

10240410

Intervalo de preços
14,5026 € - 6,569 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Diâmetro nominal
    203.2 mm
Tampa de tubo encastrado 406.4 mm 26.2 mm Amarelo PE

10240458

Intervalo de preços
25,4721 € - 11,5196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Diâmetro nominal
    406.4 mm
Tampa de tubo encastrado 762.0 mm 28.0 mm Amarelo PE

10240502

Intervalo de preços
150,9812 € - 68,3028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Diâmetro nominal
    762.0 mm
Tampa de tubo encastrado 203.2 mm 15.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10073971

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diâmetro nominal
    203.2 mm
Tampa de tubo encastrado 152.4 mm 15.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10073964

Intervalo de preços
8,6952 € - 3,935 €

Níveis de stock
124 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diâmetro nominal
    152.4 mm
Tampa de tubo encastrado 914.4 mm 22.6 mm Amarelo PE

10372135

Intervalo de preços
171,5133 € - 77,5904 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Diâmetro nominal
    914.4 mm