Menu Procurar

Tampas de tubo reforçadas

Em stock

Estas tampas para tubos resistentes são adequadas para tamanhos nominais de tubos e são uma opção de baixo custo, mas de alta qualidade. São feitas de polietileno preto ou amarelo. As nervuras internas garantem um encaixe e libertação perfeitos após a acumulação de pressão. As tampas encontram-se disponíveis com ou sem orifício de ventilação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material h d1 Comprar
7,2883 € - 16,1104 € 296 Em stock
Preto
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,2168 € - 0,4793 € 300 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
0,5784 € - 1,2782 € 2600 Em stock
Preto
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,7743 € - 1,7115 € 1040 Em stock
Preto
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
0,5657 € - 1,2507 € 750 Em stock
Preto
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,9049 € - 2,0003 € 220 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
0,4934 € - 1,0907 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
1,0315 € - 2,2797 € 2075 Em stock
Preto
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,9634 € - 2,1295 € 3485 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,2459 € - 0,5438 € 16374 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,4573 € - 1,0108 € 1153 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
0,1973 € - 0,4363 € 27050 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
0,1486 € - 0,3288 € 19 Em stock
Preto
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,5712 € - 1,2628 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
243 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
0,5297 € - 1,1705 € 11200 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,5881 € - 1,2998 € 2100 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
1,6533 € - 3,6568 € 30 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
0,5212 € - 1,1523 € 100 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
1,3864 € - 3,0634 € 315 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
  • de 2
Tampas de tubo reforçadas 76.1 mm (Di) 31.0 mm (A) LDPE - PIR Preto

10106914

Intervalo de preços
16,1104 € - 7,2883 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 25.4 mm (Di) 22.0 mm (A) LDPE - PIR Amarelo

10083406

Intervalo de preços
0,4793 € - 0,2168 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 42.9 mm 25.4 mm Preto

10105269

Intervalo de preços
1,2782 € - 0,5784 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3923509000
Tampas de tubo reforçadas 48.3 mm 27.0 mm Preto

10104439

Intervalo de preços
1,7115 € - 0,7743 €

Níveis de stock
1040 Em stock
Características
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 41.3 mm 26.6 mm Preto

10104392

Intervalo de preços
1,2507 € - 0,5657 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 63.5 mm 30.4 mm Amarelo

10071656

Intervalo de preços
2,0003 € - 0,9049 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 34.1 mm 22.8 mm Amarelo

10083420

Intervalo de preços
1,0907 € - 0,4934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 60.3 mm 26.6 mm Preto

10104408

Intervalo de preços
2,2797 € - 1,0315 €

Níveis de stock
2075 Em stock
Características
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3923509000
Tampas de tubo reforçadas 60.3 mm 26.6 mm Amarelo

10069141

Intervalo de preços
2,1295 € - 0,9634 €

Níveis de stock
3485 Em stock
Características
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 27.0 mm 25.4 mm Amarelo

10083413

Intervalo de preços
0,5438 € - 0,2459 €

Níveis de stock
16374 Em stock
Características
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 33.4 mm 24.8 mm Amarelo

10071724

Intervalo de preços
1,0108 € - 0,4573 €

Níveis de stock
1153 Em stock
Características
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 22.2 mm 17.7 mm Amarelo

10083390

Intervalo de preços
0,4363 € - 0,1973 €

Níveis de stock
27050 Em stock
Características
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 27.0 mm 25.4 mm Preto

10104187

Intervalo de preços
0,3288 € - 0,1486 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 42.9 mm 25.4 mm Amarelo

10083437

Intervalo de preços
1,2628 € - 0,5712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 50.8 mm 24.3 mm Amarelo

10068922


Níveis de stock
243 Em stock
Características
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 41.3 mm 26.6 mm Amarelo

10076927

Intervalo de preços
1,1705 € - 0,5297 €

Níveis de stock
11200 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3923509000
Tampas de tubo reforçadas 44.5 mm 26.6 mm Amarelo

10081792

Intervalo de preços
1,2998 € - 0,5881 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 82.5 mm 31.0 mm Amarelo

10082362

Intervalo de preços
3,6568 € - 1,6533 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 38.0 mm 28.4 mm Amarelo

10072967

Intervalo de preços
1,1523 € - 0,5212 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 70.0 mm 30.0 mm Amarelo

10082263

Intervalo de preços
3,0634 € - 1,3864 €

Níveis de stock
315 Em stock
Características
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790