Menu Procurar

Tampas de válvula de cilindro de gás

Em stock

A tampa da válvula do cilindro de gás foi concebida para proteger as roscas da válvula do cilindro de gás industrial e GLP quando estas não estão a ser utilizadas. Protege contra a entrada de humidade, sujidade, poeira e outros contaminantes. É colocado com uma aba de ventilação para permitir a libertação segura de gás caso ocorra uma abertura acidental da válvula. Consegue diferenciar cilindros cheios de vazios.

São simples de instalar e remover e fornecem uma vedação hermética para manter a integridade do gás no cilindro. São normalmente utilizados em laboratórios, indústria médica e aplicações de construção.

  • Material: LDPE, HDPE
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material d Tipo Aba de ventilação Comprar
0,088 € - 0,1945 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
2
Sem aba de ventilação
0,2933 € - 0,3086 € 2939 Em stock
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
4
Sem aba de ventilação
0,3086 € - 0,3247 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
4
Sem aba de ventilação
0,649 € - 0,6833 € 354 Em stock
HDPE
30.0 mm
6
Com aba de ventilação
0,0998 € - 0,2206 € 2000 Em stock
Polietileno de baixa densidade
24.3 mm
1
Com aba de ventilação
0,5212 € - 1,1522 € 900 Em stock
Polietileno de baixa densidade
35.0 mm
5
Com aba de ventilação
0,1987 € - 0,2092 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
5
Com aba de ventilação
0,6309 € - 0,6643 € 616 Em stock
HDPE
24.3 mm
6
Com aba de ventilação
0,1987 € - 0,2092 € 7 Em stock
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
5
Sem aba de ventilação
0,1529 € - 0,1609 € 500 Em stock
HDPE
28.0 mm
6
Sem aba de ventilação
0,099 € - 0,2187 € 1400 Em stock
Polietileno de baixa densidade
21.7 mm
1
Sem aba de ventilação
0,2224 € - 0,4916 € 11600 Em stock
Polietileno de baixa densidade
25.4 mm
1
Sem aba de ventilação
0,1027 € - 0,227 € 20200 Em stock
Polietileno de baixa densidade
26.4 mm
1
Com aba de ventilação
0,0971 € - 0,2147 € 16000 Em stock
Polietileno de baixa densidade
21.7 mm
1
Com aba de ventilação
0,2307 € - 0,51 € 7400 Em stock
Polietileno de baixa densidade
28.8 mm
1
Sem aba de ventilação
0,0998 € - 0,2206 € 35200 Em stock
Polietileno de baixa densidade
24.3 mm
1
Sem aba de ventilação
0,5184 € - 1,1461 € 80 Em stock
Polietileno de baixa densidade
38.0 mm
5
Com aba de ventilação
0,6296 € - 0,6628 € 15000 Em stock
HDPE
21.8 mm
6
Com aba de ventilação
0,1385 € - 0,3063 € 13600 Em stock
Polietileno de baixa densidade
21.8 mm
1
Com aba de ventilação
0,2279 € - 0,5039 € 9500 Em stock
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
3
Sem aba de ventilação
  • de 2
Tampão de válvula de cilindro de gás Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072103

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.2 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    2
Tampão de válvula de cilindro de gás Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073285

Intervalo de preços
0,3086 € - 0,2933 €

Níveis de stock
2939 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    4
Tampão de válvula de cilindro de gás Polietileno de baixa densidade Amarelo

10074275

Intervalo de preços
0,3247 € - 0,3086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    4
Tampa de válvula de cilindro de gás 30.0 mm Com aba de ventilação HDPE Amarelo

10074336

Intervalo de preços
0,6833 € - 0,649 €

Níveis de stock
354 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    6
Tampa de válvula de cilindro de gás 24.3 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073063

Intervalo de preços
0,2206 € - 0,0998 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    24.3 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 35.0 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10074282

Intervalo de preços
1,1522 € - 0,5212 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d
    35.0 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    5
Tampa de válvula de cilindro de gás 30.0 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073605

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,1987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.0 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    5
Tampa de válvula de cilindro de gás 24.3 mm Com aba de ventilação HDPE Amarelo

10074329

Intervalo de preços
0,6643 € - 0,6309 €

Níveis de stock
616 Em stock
Características
  • d
    24.3 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    6
Tampa de válvula de cilindro de gás 30.0 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073599

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,1987 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    5
Tampa de válvula de cilindro de gás 28.0 mm Sem aba de ventilação HDPE Amarelo

10074718

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1529 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    6
Tampa de válvula de cilindro de gás 21.7 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10087473

Intervalo de preços
0,2187 € - 0,099 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    21.7 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 25.4 mm (D) Encaixe de pressão Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072080

Intervalo de preços
0,4916 € - 0,2224 €

Níveis de stock
11600 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 26.4 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073049

Intervalo de preços
0,227 € - 0,1027 €

Níveis de stock
20200 Em stock
Características
  • d
    26.4 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 21.7 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073278

Intervalo de preços
0,2147 € - 0,0971 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • d
    21.7 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 28.8 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072097

Intervalo de preços
0,51 € - 0,2307 €

Níveis de stock
7400 Em stock
Características
  • d
    28.8 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 24.3 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073056

Intervalo de preços
0,2206 € - 0,0998 €

Níveis de stock
35200 Em stock
Características
  • d
    24.3 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 38.0 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10074299

Intervalo de preços
1,1461 € - 0,5184 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d
    38.0 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    5
Tampa de válvula de cilindro de gás 21.8 mm Com aba de ventilação HDPE Amarelo

10074305

Intervalo de preços
0,6628 € - 0,6296 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • d
    21.8 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    6
Tampa de válvula de cilindro de gás 21.8 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073070

Intervalo de preços
0,3063 € - 0,1385 €

Níveis de stock
13600 Em stock
Características
  • d
    21.8 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 25.0 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072110

Intervalo de preços
0,5039 € - 0,2279 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    3