Menu Procurar

Tampa de vedação roscada Roscas BSP 5/8 HDPE Amarelo

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 5/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Referência da Essentra:

10263242

Número de peça do fabricante:

467078

29282 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2117 €
2500 + 0,201 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

105,85 €

500 x 0,2117 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca 5/8
Cor Amarelo
Material completo Polietileno de alta densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos