Menu Procurar

Tampa de vedação roscada Roscas BSP 7/8 HDPE Amarelo

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 7/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Referência da Essentra:

10263259

Número de peça do fabricante:

467080

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,318 €
1250 + 0,3022 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

79,50 €

250 x 0,318 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.0 mm
H 17.0 mm
Padrão de rosca Roscas BSP
Tamanho da rosca 7/8
Cor Amarelo
Material completo Polietileno de alta densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos