Menu Procurar

Tampa de vedação roscada Roscas BSP 2 HDPE Amarelo

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Referência da Essentra:

10263297

Número de peça do fabricante:

467084

30 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,2362 €
500 + 1,1746 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

123,62 €

100 x 1,2362 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW1 63.0 mm
SW2 69.1 mm
D 71.0 mm
H 19.5 mm
Padrão de rosca Roscas BSP
Tamanho da rosca 2
Cor Amarelo
Material completo Polietileno de alta densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos