Menu Procurar

Tampas dos pinos de fixação

Em stock

As tampas de parafusos de rebite fornecem proteção em aplicações de andaimes. O design permite que sejam facilmente instaladas em quaisquer rebites de grampos expostos nos seus andaimes.

A proteção que estas tampas oferecem ajuda a evitar o desgaste e danos nos rebites provocados pela utilização, bem como a prevenir ferimentos nos trabalhadores. O material rígido utilizado para fabricar as tampas garante um ajuste firme e a durabilidade onde quer que sejam instaladas.

Fabricado de acordo com os tamanhos padrão da indústria para um ajuste e utilização fáceis. Evita qualquer necessidade de medir os rebites do seu andaime. Estão disponíveis com um diâmetro interno de 13 mm com um design nervurado gradual, que ajuda a manter a tampa fixa depois de instalada.

  • Material: polietileno de baixa densidade
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material H Comprar
0,0614 € - 0,0645 € 25202 Em stock
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
Tampa dos pinos de fixação 13.0 mm (Di) (A) Polietileno de baixa densidade Amarelo

10120576

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0614 €

Níveis de stock
25202 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790