Menu Procurar

Tampas e tampões retos de mascaramento

Em stock

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
256 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade IH Cor Material D Comprar
0,5225 € - 0,5225 € 1000 Em stock
25.4 mm
Natural
Borracha de silicone
9.5 mm
0,4291 € - 0,4516 € 400 Em stock
25.4 mm
Natural
Borracha de silicone
7.1 mm
0,2689 € - 0,2831 € 371 Em stock
12.7 mm
Natural
Borracha de silicone
4.8 mm
1,2551 € - 1,3213 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Borracha de silicone
20.6 mm
0,836 € - 0,88 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Borracha de silicone
13.6 mm
0,2763 € - 0,2912 € 4896 Em stock
25.4 mm
Natural
Silicone
11.9 mm
0,2434 € - 0,2562 € 700 Em stock
12.7 mm
Natural
Borracha de silicone
3.2 mm
1,3222 € - 1,3919 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Borracha de silicone
22.2 mm
0,2583 € - 0,2719 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Natural
Silicone
2.4 mm
0,4874 € - 0,5131 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Borracha de silicone
5.7 mm
0,9983 € - 1,0508 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
0,2615 € - 0,2753 € 700 Em stock
25.4 mm
Natural
Borracha de silicone
2.5 mm
0,1322 € - 0,1392 € 179322 Em stock
12.7 mm
Natural
Silicone
5.9 mm
0,6853 € - 0,7218 € 1279 Em stock
76.2 mm
Natural
Silicone
12.7 mm
0,2919 € - 0,2919 € 100 Em stock
19.1 mm
Natural
Borracha de silicone
3.8 mm
0,3181 € - 0,3349 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Natural
Borracha de silicone
7.1 mm
0,4699 € - 0,4946 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Silicone
5.9 mm
0,6013 € - 0,6329 € 9300 Em stock
38.1 mm
Natural
Silicone
7.9 mm
0,6538 € - 0,6882 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Borracha de silicone
9.0 mm
0,8114 € - 0,8542 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Silicone
12.2 mm
  • de 13
Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242315

Intervalo de preços
0,5225 € - 0,5225 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374375

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,4291 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Silicone
Cape 4.8 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250310

Intervalo de preços
0,2831 € - 0,2689 €

Níveis de stock
371 Em stock
Características
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Intervalo de preços
1,3213 € - 1,2551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 13.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374412

Intervalo de preços
0,88 € - 0,836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242339

Intervalo de preços
0,2912 € - 0,2763 €

Níveis de stock
4896 Em stock
Características
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250228

Intervalo de preços
0,2562 € - 0,2434 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 22.2 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242506

Intervalo de preços
1,3919 € - 1,3222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Intervalo de preços
0,2719 € - 0,2583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250358

Intervalo de preços
0,5131 € - 0,4874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Intervalo de preços
1,0508 € - 0,9983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-14;M17
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Cape 2.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250204

Intervalo de preços
0,2753 € - 0,2615 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250365

Intervalo de preços
0,1392 € - 0,1322 €

Níveis de stock
179322 Em stock
Características
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Intervalo de preços
0,7218 € - 0,6853 €

Níveis de stock
1279 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Intervalo de preços
0,2919 € - 0,2919 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250396

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,3181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Silicone
Cape 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250372

Intervalo de preços
0,4946 € - 0,4699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20;M6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Cape 7.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250402

Intervalo de preços
0,6329 € - 0,6013 €

Níveis de stock
9300 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Material completo
    Silicone
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250426

Intervalo de preços
0,6882 € - 0,6538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250495

Intervalo de preços
0,8542 € - 0,8114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C