Menu Procurar

Tampas flexíveis com aba de tração em vinil - alta temperatura

Em stock

Tampas flexíveis para altas temperaturas com um design de patilha de puxar ergonómico para uma instalação e remoção fáceis. Adequadas para utilização em aplicações roscadas ou simples.

O design único adapta-se a uma vasta gama de aplicações e tamanhos de roscas, incluindo métrica, UNF e BSP. A gama inclui opções com design de seis lados.

  • Material: cloreto de polivinilo (PVC) flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID IH Comprar
0,4691 € - 1,037 € 316 Em stock
13.5 mm
25.0 mm
0,8514 € - 1,8822 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
50.0 mm
0,3745 € - 0,8278 € 14612 Em stock
11.0 mm
25.0 mm
0,7188 € - 1,5889 € 750 Em stock
20.0 mm
40.0 mm
0,6504 € - 1,4378 € 2 Em stock
16.5 mm
30.0 mm
Tampa com aba para puxar 13.5 mm 25.0 mm PVC flexível Amarelo

10015858

Intervalo de preços
1,037 € - 0,4691 €

Níveis de stock
316 Em stock
Características
  • ID
    13.5 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Material
    PVC flexível
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba para puxar 24.0 mm 50.0 mm PVC flexível Amarelo

10015889

Intervalo de preços
1,8822 € - 0,8514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    24.0 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Material
    PVC flexível
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba para puxar 11.0 mm 25.0 mm PVC flexível Amarelo

10015841

Intervalo de preços
0,8278 € - 0,3745 €

Níveis de stock
14612 Em stock
Características
  • ID
    11.0 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Material
    PVC flexível
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba para puxar 20.0 mm 40.0 mm PVC flexível Amarelo

10015872

Intervalo de preços
1,5889 € - 0,7188 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • ID
    20.0 mm
  • IH
    40.0 mm
  • Material
    PVC flexível
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba para puxar 16.5 mm 30.0 mm PVC flexível Amarelo

10015865

Intervalo de preços
1,4378 € - 0,6504 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • ID
    16.5 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Material
    PVC flexível
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790