Menu Procurar

Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante

Em stock

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam excelente proteção em aplicações com rosca.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São a solução ideal para aplicações de mascaramento.

As tampas são altamente resistentes ao corte, fazendo com que sejam um produto durável. A opção em PVC verde é adequada para uso em aplicações com óleos e gorduras.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cores: preto e verde

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor H Material Comprar
0,0925 € - 0,2045 € 1982 Em stock
5.0 mm
Verde
Vinil
0,1563 € - 0,3456 € 505 Em stock
9.0 mm
Verde
Vinil
0,0996 € - 0,2201 € 40880 Em stock
6.0 mm
Verde
Vinil
0,3753 € - 0,3753 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Verde
Vinil
0,1826 € - 0,4037 € 5514 Em stock
11.0 mm
Verde
Vinil
0,3009 € - 0,6652 € 22228 Em stock
15.0 mm
Verde
Vinil
0,247 € - 0,5461 € 7635 Em stock
14.0 mm
Verde
Vinil
0,2983 € - 0,6594 € 400 Em stock
18.0 mm
Verde
Vinil
0,4178 € - 0,9238 € 1820 Em stock
30.0 mm
Preto
PVC
0,4415 € - 0,976 € 25 Em stock
28.0 mm
Verde
PVC
0,3429 € - 0,361 € 5011 Em stock
24.0 mm
Preto
PVC
0,2733 € - 0,2876 € 16122 Em stock
24.0 mm
Preto
PVC
0,3547 € - 0,7842 € 656 Em stock
28.0 mm
Preto
PVC
0,4086 € - 0,9034 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
Preto
PVC
0,7595 € - 0,7994 € 45 Em stock
30.0 mm
Verde
PVC
0,3232 € - 0,7145 € 513122 Em stock
22.0 mm
Preto
PVC
  • de 3
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 5.0 mm 23.5 mm Vinil Verde

10084328

Intervalo de preços
0,2045 € - 0,0925 €

Níveis de stock
1982 Em stock
Características
  • d
    5.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 9.0 mm 25.0 mm Vinil Verde

10084342

Intervalo de preços
0,3456 € - 0,1563 €

Níveis de stock
505 Em stock
Características
  • d
    9.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 6.0 mm 25.0 mm Vinil Verde

10084335

Intervalo de preços
0,2201 € - 0,0996 €

Níveis de stock
40880 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 10.0 mm 30.0 mm Vinil Verde

10471234

Intervalo de preços
0,3753 € - 0,3753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Padrão
    DIN
  • Padrão
    AISI
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 11.0 mm 29.0 mm Vinil Verde

10084359

Intervalo de preços
0,4037 € - 0,1826 €

Níveis de stock
5514 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 15.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10084380

Intervalo de preços
0,6652 € - 0,3009 €

Níveis de stock
22228 Em stock
Características
  • d
    15.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 14.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10084373

Intervalo de preços
0,5461 € - 0,247 €

Níveis de stock
7635 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 18.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10084410

Intervalo de preços
0,6594 € - 0,2983 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 30.0 mm 34.5 mm PVC Preto

10087114

Intervalo de preços
0,9238 € - 0,4178 €

Níveis de stock
1820 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 28.0 mm 35.0 mm PVC Verde

10087190

Intervalo de preços
0,976 € - 0,4415 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 24.0 mm 33.5 mm PVC Preto

10087879

Intervalo de preços
0,361 € - 0,3429 €

Níveis de stock
5011 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 24.0 mm 33.5 mm PVC Preto

10087886

Intervalo de preços
0,2876 € - 0,2733 €

Níveis de stock
16122 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 28.0 mm 35.0 mm PVC Preto

10087206

Intervalo de preços
0,7842 € - 0,3547 €

Níveis de stock
656 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 22.0 mm 33.5 mm PVC Preto

10087756

Intervalo de preços
0,9034 € - 0,4086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 30.0 mm 34.5 mm PVC Verde

10087121

Intervalo de preços
0,7994 € - 0,7595 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante 22.0 mm 33.5 mm PVC Preto

10087749

Intervalo de preços
0,7145 € - 0,3232 €

Níveis de stock
513122 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000