Menu Procurar

Tampas gás GPL

Em stock

As tampas de GPL foram desenvolvidas com a indústria do GPL para ajudar a evitar fugas perigosas de gás. Estão em conformidade com o Código de Práticas da LP Gas Association 15. O seu design incorpora uma correia para ajudar a evitar perdas e facilitar a substituição. É resistente a pressões e proporciona uma vedação estanque ao gás, mesmo sob temperaturas extremas e condições adversas.

Também evita que detritos e contaminantes entrem na aplicação. É fácil de utilizar ou remover. São utilizadas em armazéns para proteger as garrafas de gás GPL, no armazenamento de aplicações, na construção civil e na indústria automóvel.

  • Material: HDPE
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Descrição da válvula Material d Material do selo H Tipo Comprar
0,3916 € - 0,8656 € 967 Em stock
W21.8 x 1/4 LHT
HDPE
31.5 mm
Neoprene
28.0 mm
2
Tampa LPG W21.8 x 1/4 LHT HDPE Preto

10263327

Intervalo de preços
0,8656 € - 0,3916 €

Níveis de stock
967 Em stock
Características
  • d
    31.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Descrição da válvula
    W21.8 x 1/4 LHT
  • Material do selo
    Neoprene
  • Material
    HDPE