Menu Procurar

Tampas não roscadas

Em stock

As tampas terminais não roscadas são ideais para proteger em segurança tubagens, canos ou hastes roscadas e não roscadas. Mantém afastada a sujidade, resíduos e outros contaminantes. Conta com alguma resistência à abrasão, o que mantém a superfície de contacto segura durante o transporte e armazenamento. Também podem ser utilizadas para tarefas de isolamento em aplicações de pintura, lixagem e jatos de areia.

Instalação e remoção rápida e fácil.

Podem ser utilizadas em aplicações de canalização, HVAC e industriais.

  • Protegem em segurança para tubos, canos e hastes roscadas e não roscadas.
  • Instalação e remoção rápida e fácil.
  • Utilizadas em aplicações de canalização, HVAC e industriais.
Material: PE-LD
Cor: Preto, Azul
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
113 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material D H Comprar
0,0567 € - 0,1253 € 4200 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
7.5 mm
22.2 mm
0,2043 € - 0,4516 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
44.5 mm
0,0926 € - 0,2049 € 2100 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
31.8 mm
15.9 mm
0,0473 € - 0,0766 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
7.1 mm
12.7 mm
0,05 € - 0,1106 € 2310 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
15.9 mm
9.5 mm
0,1164 € - 0,2575 € 3600 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
11.1 mm
22.2 mm
0,3016 € - 0,6667 € 57500 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
4.8 mm
15.8 mm
0,2001 € - 0,4424 € 96000 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
30.2 mm
25.4 mm
0,2029 € - 0,4486 € 10640 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
9.5 mm
44.5 mm
0,1445 € - 0,3195 € 13248 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
22.2 mm
0,1319 € - 0,2916 € 720 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
17.5 mm
22.2 mm
0,1285 € - 0,2842 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
15.9 mm
22.2 mm
0,3183 € - 0,7036 € 95000 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
28.6 mm
22.2 mm
0,2641 € - 0,5837 € 11187 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
36.5 mm
22.2 mm
0,1515 € - 0,3349 € 25900 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
23.8 mm
20.6 mm
0,1723 € - 0,381 € 11475 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
9.5 mm
22.2 mm
0,0801 € - 0,089 € 130384 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
15.8 mm
0,3739 € - 0,8265 € 5160 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
44.5 mm
22.2 mm
0,2112 € - 0,467 € 20600 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
31.8 mm
22.2 mm
0,3461 € - 0,765 € 3500 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
6.4 mm
22.2 mm
  • de 6
Tampas não roscadas 7.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148112

Intervalo de preços
0,1253 € - 0,0567 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 22.2 mm 44.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10160374

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,2043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    44.5 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 31.8 mm 15.9 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148549

Intervalo de preços
0,2049 € - 0,0926 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 7.1 mm 12.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148648

Intervalo de preços
0,0766 € - 0,0473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 15.9 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148600

Intervalo de preços
0,1106 € - 0,05 €

Níveis de stock
2310 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 11.1 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186534

Intervalo de preços
0,2575 € - 0,1164 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • D
    11.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 4.8 mm 15.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186497

Intervalo de preços
0,6667 € - 0,3016 €

Níveis de stock
57500 Em stock
Características
  • D
    4.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 30.2 mm 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186657

Intervalo de preços
0,4424 € - 0,2001 €

Níveis de stock
96000 Em stock
Características
  • D
    30.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 9.5 mm 44.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10160350

Intervalo de preços
0,4486 € - 0,2029 €

Níveis de stock
10640 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 22.2 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186602

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,1445 €

Níveis de stock
13248 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 17.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186572

Intervalo de preços
0,2916 € - 0,1319 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 15.9 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186565

Intervalo de preços
0,2842 € - 0,1285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 28.6 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186640

Intervalo de preços
0,7036 € - 0,3183 €

Níveis de stock
95000 Em stock
Características
  • D
    28.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 36.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186695

Intervalo de preços
0,5837 € - 0,2641 €

Níveis de stock
11187 Em stock
Características
  • D
    36.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 23.8 mm 20.6 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186619

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1515 €

Níveis de stock
25900 Em stock
Características
  • D
    23.8 mm
  • H
    20.6 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 9.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186527

Intervalo de preços
0,381 € - 0,1723 €

Níveis de stock
11475 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 4.0 mm 15.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186480

Intervalo de preços
0,089 € - 0,0801 €

Níveis de stock
130384 Em stock
Características
  • D
    4.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 44.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186749

Intervalo de preços
0,8265 € - 0,3739 €

Níveis de stock
5160 Em stock
Características
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 31.8 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186664

Intervalo de preços
0,467 € - 0,2112 €

Níveis de stock
20600 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 6.4 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186503

Intervalo de preços
0,765 € - 0,3461 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000