Menu Procurar

Tampas para cabos de utensílios de jardim

Em stock

Uma tampa útil com um design de cabeça cruzada que é normalmente aplicado às pontas das canas de jardinagem, varas de metal e outras aplicações de varas.

A sua principal função é proteger a aplicação contra danos e impedir a entrada de contaminantes estranhos, bem como oferecer alguma proteção contra as intempéries.

Servem também como camada de proteção, ao taparem as pontas afiadas expostas das canas e varas com as quais os utilizadores correm o risco de entrar em contacto, resultando na prevenção de ferimentos acidentais.

Material: cloreto de polivinilo (PVC) Cores: verde e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 H d2 Cor h1 D Comprar
0,296 € - 0,6545 € 448 Em stock
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Amarelo
4.5 mm
33.0 mm
0,2849 € - 0,6299 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Verde
4.5 mm
33.0 mm
Tampa para cabos de utensílios de jardim 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Amarelo

10074381

Intervalo de preços
0,6545 € - 0,296 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm
Tampa para cabos de utensílios de jardim 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Verde

10074398

Intervalo de preços
0,6299 € - 0,2849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm