Menu Procurar

Tampas para estacas

Em stock

Uma tampa protetora para cobrir buracos em canos, tubos e outros postes e estacas. Essas tampas de vedação protegem a aplicação contra danos e entrada de sujidade. São feitas de polietileno branco de alta densidade.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Comprar
0,8892 € - 1,9657 € 1260 Em stock
84.3 mm
89.5 mm
25.0 mm
0,916 € - 1,4026 € 100 Em stock
130.0 mm
137.0 mm
29.2 mm
0,3992 € - 0,8828 € 450 Em stock
65.0 mm
71.2 mm
22.0 mm
0,4371 € - 0,9664 € 400 Em stock
55.0 mm
62.5 mm
20.0 mm
0,788 € - 1,7422 € 2850 Em stock
68.0 mm
75.2 mm
20.0 mm
Tampas para estacas 84.3 mm 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10100936

Intervalo de preços
1,9657 € - 0,8892 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • h
    25.0 mm
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas para estacas 130.0 mm 29.2 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10100943

Intervalo de preços
1,4026 € - 0,916 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • h
    29.2 mm
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas para estacas 65.0 mm 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10100912

Intervalo de preços
0,8828 € - 0,3992 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • h
    22.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas para estacas 55.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10100905

Intervalo de preços
0,9664 € - 0,4371 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • h
    20.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas para estacas 68.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10100929

Intervalo de preços
1,7422 € - 0,788 €

Níveis de stock
2850 Em stock
Características
  • h
    20.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade