Menu Procurar

Tampas para parafuso Banjo

Em stock

Uma tampa de proteção e uma anilha de retenção numa mesma unidade. Estas tampas de parafusos banjo mantêm tudo junto durante a montagem, armazenamento e expedição.

Uma tampa altamente versátil que protegerá a sua aplicação contra danos e entrada de sujidade. O produto é também fornecido com circuitos de retenção em ponte. As tampas são fáceis de fixar, mesmo com luvas, e estão disponíveis numa variedade de tamanhos para responder às necessidades do seu projeto.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso d D d1 Comprar
0,1403 € - 0,3103 € 62 Em stock
M8
8.3 mm
16.5 mm
7.8 mm
0,246 € - 0,5438 € 20800 Em stock
M16
16.3 mm
28.0 mm
15.5 mm
0,1557 € - 0,3441 € 200 Em stock
M14
14.3 mm
26.0 mm
13.6 mm
0,1612 € - 0,3564 € 200 Em stock
M12
12.3 mm
24.0 mm
11.6 mm
0,1514 € - 0,3349 € 4400 Em stock
M10
10.3 mm
22.0 mm
9.6 mm
Tampa para parafuso Banjo M8 7.8 mm 50.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10074145

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • d1
    7.8 mm
  • D
    16.5 mm
  • d
    8.3 mm
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Cor
    Preto
Tampa para parafuso Banjo 15.5 mm M16 Polietileno de baixa densidade Preto

10074749

Intervalo de preços
0,5438 € - 0,246 €

Níveis de stock
20800 Em stock
Características
  • d1
    15.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • d
    16.3 mm
  • Rosca de parafuso
    M16
  • Cor
    Preto
Tampa para parafuso Banjo M14 13.6 mm 50.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10074176

Intervalo de preços
0,3441 € - 0,1557 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d1
    13.6 mm
  • D
    26.0 mm
  • d
    14.3 mm
  • Rosca de parafuso
    M14
  • Cor
    Preto
Tampa para parafuso Banjo M12 11.6 mm 50.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10074169

Intervalo de preços
0,3564 € - 0,1612 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d1
    11.6 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Cor
    Preto
Tampa para parafuso Banjo M10 9.6 mm 50.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10074152

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1514 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • d1
    9.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Cor
    Preto