Menu Procurar

Tampas para parafusos Allen

Em stock

Estas tampas roscadas para parafuso Allen LDPE pretas são usadas para ocultar e proteger os parafusos Allen expostos contra poeira, sujidade e danos. Oferecemos uma pequena seleção de opções de tamanho, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Tamanho do parafuso D Comprar
0,0727 € - 0,1017 € 27000 Em stock
6.2 mm
M8
18.0 mm
0,0729 € - 0,102 € 4500 Em stock
8.4 mm
M10
18.0 mm
0,0375 € - 0,083 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
M5
17.0 mm
0,0726 € - 0,1016 € 2500 Em stock
5.2 mm
M6
17.0 mm
0,0389 € - 0,0954 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
M5
17.0 mm
Tampa para parafusos Allen M8 18.0 mm 6.2 mm LDPE - PIR Preto

10070475

Intervalo de preços
0,1017 € - 0,0727 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • d1
    6.2 mm
  • Tamanho do parafuso
    M8
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampa para parafusos Allen M10 18.0 mm 8.4 mm LDPE - PIR Preto

10085981

Intervalo de preços
0,102 € - 0,0729 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • d1
    8.4 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampa para parafusos Allen 17.0 mm 4.3 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10363751

Intervalo de preços
0,083 € - 0,0375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.0 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa para parafusos Allen M6 17.0 mm 5.2 mm LDPE - PIR Preto

10087107

Intervalo de preços
0,1016 € - 0,0726 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • d1
    5.2 mm
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampa para parafusos Allen M5 17.0 mm 4.3 mm LDPE - PIR Preto

20842512

Intervalo de preços
0,0954 € - 0,0389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.0 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto