Menu Procurar

Tampas para uniões banjo

Em stock

Uma gama de tampas de proteção concebidas para ligação de uniões banjo. Fornecem cobertura de montagem externa durante o armazenamento e transporte, para proteger a ligação contra a entrada de sujidade. A nossa gama está disponível em duas opções de material; cloreto de polivinilo (PVC) flexível e polietileno de alta densidade.

As opções de PVC flexível oferecem um encaixe verdadeiramente firme que proporciona uma proteção ótima. O material flexível permite a colocação e remoção rápida, facilitada por uma conveniente aba para dedos.

O material mais duro das nossas opções de HDPE permite uma aplicação rápida, para o que basta clicar na tampa para um ajuste seguro. Adequado para temperaturas que vão desde um mínimo de -30 até um máximo de +80 graus Celsius.

  • Materiais: LDPE e PVC flexível
  • Cores: vermelho e amarelo
  • Encaixa nas uniões hidráulicas banjo de acordo com a norma DIN 7642 B/E

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro externo de tubo compatível l1 H l2 Tipo Comprar
0,271 € - 0,5991 € 4500 Em stock
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
2
0,3891 € - 0,8603 € 1382 Em stock
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
2
0,3029 € - 0,6698 € 5389 Em stock
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
2
0,2515 € - 0,5561 € 1500 Em stock
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
2
0,089 € - 0,1969 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
2
0,145 € - 0,1525 € 12456 Em stock
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
2
0,1007 € - 0,106 € 5081 Em stock
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
2
0,1972 € - 0,2075 € 33316 Em stock
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
2
0,4985 € - 0,525 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
2
0,1244 € - 0,1311 € 5344 Em stock
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
2
0,1753 € - 0,1842 € 3423 Em stock
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
2
0,1176 € - 0,1238 € 9517 Em stock
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
2
N/A 10.0 mm PVC flexível Amarelo

10000267

Intervalo de preços
0,5991 € - 0,271 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Diâmetro externo de tubo compatível
    6.0 mm
  • l2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 14.0 mm PVC flexível Amarelo

10000281

Intervalo de preços
0,8603 € - 0,3891 €

Níveis de stock
1382 Em stock
Características
  • Diâmetro externo de tubo compatível
    10.0 mm
  • l2
    14.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 12.0 mm PVC flexível Amarelo

10000274

Intervalo de preços
0,6698 € - 0,3029 €

Níveis de stock
5389 Em stock
Características
  • Diâmetro externo de tubo compatível
    8.0 mm
  • l2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Tipo
    2
N/A;8.0 mm;PVC flexível;Amarelo

10000250

Intervalo de preços
0,5561 € - 0,2515 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro externo de tubo compatível
    5.0 mm
  • l2
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 14.0 mm 7.8 mm HDPE Amarelo

10256596

Intervalo de preços
0,1969 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro externo de tubo compatível
    4.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 32.0 mm 19.9 mm HDPE Vermelho

10102053

Intervalo de preços
0,1525 € - 0,145 €

Níveis de stock
12456 Em stock
Características
  • Diâmetro externo de tubo compatível
    15.0 mm
  • l2
    19.9 mm
  • H
    35.0 mm
  • l1
    32.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 20.0 mm 11.9 mm HDPE Vermelho

10101988

Intervalo de preços
0,106 € - 0,1007 €

Níveis de stock
5081 Em stock
Características
  • Diâmetro externo de tubo compatível
    8.0 mm
  • l2
    11.9 mm
  • H
    22.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 17.0 mm 9.8 mm HDPE Vermelho

10101971

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1972 €

Níveis de stock
33316 Em stock
Características
  • Diâmetro externo de tubo compatível
    6.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 43.0 mm 27.9 mm HDPE Vermelho

10102077

Intervalo de preços
0,525 € - 0,4985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro externo de tubo compatível
    19.0 mm
  • l2
    27.9 mm
  • H
    45.0 mm
  • l1
    43.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 28.0 mm 15.9 mm HDPE Vermelho

10102022

Intervalo de preços
0,1311 € - 0,1244 €

Níveis de stock
5344 Em stock
Características
  • Diâmetro externo de tubo compatível
    12.0 mm
  • l2
    15.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    28.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 39.0 mm 24.9 mm HDPE Vermelho

10102060

Intervalo de preços
0,1842 € - 0,1753 €

Níveis de stock
3423 Em stock
Características
  • Diâmetro externo de tubo compatível
    18.0 mm
  • l2
    24.9 mm
  • H
    45.5 mm
  • l1
    39.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 24.0 mm 13.8 mm HDPE Vermelho

10101995

Intervalo de preços
0,1238 € - 0,1176 €

Níveis de stock
9517 Em stock
Características
  • Diâmetro externo de tubo compatível
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Tipo
    2