Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,2238 € - 0,4947 € 342 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,2752 € - 0,6084 € 16 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
38.0 mm
Métrica
0,2196 € - 0,4854 € 995 Em stock
25.4 mm
1 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,2585 € - 0,5715 € 2237 Em stock
26.9 mm
M27
Preto
13.0 mm
Métrica
0,3975 € - 0,8788 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,1709 € - 0,3779 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.6 mm
1/2 in
Preto
13.0 mm
BSP
0,3141 € - 0,6944 € 25625 Em stock
21.4 mm
M22x1.5
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1863 € - 0,4117 € 2310 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1584 € - 0,3502 € 8600 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
19.0 mm
Métrica
0,2779 € - 0,6145 € 53818 Em stock
26.3 mm
3/4 in; M27
Preto
25.0 mm
Métrica
0,157 € - 0,3472 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.9 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,1765 € - 0,3902 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,1987 € - 0,4393 € 1990 Em stock
21.4 mm
M22; 5/16 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,3016 € - 0,6667 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
M24
Preto
25.0 mm
Métrica
0,0868 € - 0,192 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.2 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,8325 € - 1,8405 € 23548 Em stock
50.8 mm
2 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,7949 € - 1,7575 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Preto
50.0 mm
Métrica
0,6783 € - 1,4994 € 1371 Em stock
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Preto
25.0 mm
Métrica
1,3442 € - 2,9713 € 880 Em stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Preto
50.0 mm
Métrica
0,7841 € - 1,7329 € 1760 Em stock
50.8 mm
2 in
Preto
38.0 mm
UNF
  • de 14
Tampa redonda 0.874 in 0.984 in PVC Preto

10006962

Intervalo de preços
0,4947 € - 0,2238 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 0.937 in 1.496 in PVC Preto

10007013

Intervalo de preços
0,6084 € - 0,2752 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 1.000 in 0.511 in PVC Preto

10007051

Intervalo de preços
0,4854 € - 0,2196 €

Níveis de stock
995 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 1.059 in 0.511 in PVC Preto

10007129

Intervalo de preços
0,5715 € - 0,2585 €

Níveis de stock
2237 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 1.126 in 1.496 in PVC Preto

10007167

Intervalo de preços
0,8788 € - 0,3975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 0.811 in 0.511 in PVC Preto

10006894

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.843 in 0.984 in PVC Preto

10006931

Intervalo de preços
0,6944 € - 0,3141 €

Níveis de stock
25625 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22x1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.626 in 0.748 in PVC Preto

10006764

Intervalo de preços
0,4117 € - 0,1863 €

Níveis de stock
2310 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 0.685 in 0.748 in PVC Preto

10006801

Intervalo de preços
0,3502 € - 0,1584 €

Níveis de stock
8600 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 1.035 in 0.984 in PVC Preto

10007105

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,2779 €

Níveis de stock
53818 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 0.783 in 0.748 in PVC Preto

10006870

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.752 in 0.511 in PVC Preto

10006825

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,1765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 0.843 in 0.511 in PVC Preto

10006924

Intervalo de preços
0,4393 € - 0,1987 €

Níveis de stock
1990 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 0.937 in 0.984 in PVC Preto

10007006

Intervalo de preços
0,6667 € - 0,3016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.598 in 0.511 in PVC Preto

10006726

Intervalo de preços
0,192 € - 0,0868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 2.000 in 0.984 in PVC Preto

10007396

Intervalo de preços
1,8405 € - 0,8325 €

Níveis de stock
23548 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 1.626 in 1.968 in PVC Preto

10007327

Intervalo de preços
1,7575 € - 0,7949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 1.874 in 0.984 in PVC Preto

10007365

Intervalo de preços
1,4994 € - 0,6783 €

Níveis de stock
1371 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 1.752 in 1.968 in PVC Preto

10007358

Intervalo de preços
2,9713 € - 1,3442 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 2.000 in 1.496 in PVC Preto

10007402

Intervalo de preços
1,7329 € - 0,7841 €

Níveis de stock
1760 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto