Menu Procurar

Tampões anti-vibração - LDPE

Em stock

Os tampões anti-vibração são ideais para ligações hidráulicas BSP. O design da linha entalhada permite que os nossos tampões antivibração evitem que as peças se soltem durante o movimento. Esses tampões hidráulicos são fabricados numa cor transparente, permitindo a fácil inspeção de anéis de vedação montados

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material H h Padrão de rosca Comprar
0,1472 € - 0,1552 € 6056 Em stock
1/4 in - 19 BSP
Polietileno de baixa densidade
11.0 mm
5.0 mm
BSP
0,1417 € - 0,3135 € 4350 Em stock
3/8 in - 19 BSP
Polietileno de baixa densidade
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,1766 € - 0,3901 € 600 Em stock
1/2 in - 14 BSP
Polietileno de baixa densidade
13.3 mm
7.3 mm
BSP
0,196 € - 0,2062 € 220 Em stock
5/8 in - 14 BSP
Polietileno de baixa densidade
16.5 mm
10.5 mm
BSP
0,196 € - 0,2062 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/4 in - 14 BSP
Polietileno de baixa densidade
15.6 mm
9.6 mm
BSP
Tampão antivibração BSP Polietileno de baixa densidade Transparente

10074657

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1472 €

Níveis de stock
6056 Em stock
Características
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in - 19 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão antivibração 3/8 in - 19 BSP 6.8 mm Polietileno de baixa densidade Transparente

10074664

Intervalo de preços
0,3135 € - 0,1417 €

Níveis de stock
4350 Em stock
Características
  • h
    6.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in - 19 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão antivibração 1/2 in - 14 BSP 7.3 mm Polietileno de baixa densidade Transparente

10074688

Intervalo de preços
0,3901 € - 0,1766 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • h
    7.3 mm
  • H
    13.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in - 14 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão antivibração 5/8 in - 14 BSP 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Transparente

10074671

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,196 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • h
    10.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in - 14 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão antivibração 3/4 in - 14 BSP 9.6 mm Polietileno de baixa densidade Transparente

10074695

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    9.6 mm
  • H
    15.6 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in - 14 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    Polietileno de baixa densidade