Menu Procurar

Tampões cegos

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D d1 d2 Material H T1 Tipo Comprar
0,0694 € - 0,0731 € 292 Em stock
11.0 mm
7.0 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
1.7 mm
2
0,0683 € - 0,0719 € 28848 Em stock
8.0 mm
8.0 mm
TPE
1.0 mm
2
0,1111 € - 0,117 € 160224 Em stock
19.0 mm
19.0 mm
EBA
3.0 mm
2
0,077 € - 0,081 € 13990 Em stock
7.0 mm
7.0 mm
EBA
2.0 mm
2
0,0745 € - 0,0783 € 8668 Em stock
19.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
1.0 mm
2
0,0546 € - 0,0574 € 24992 Em stock
13.0 mm
3.5 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
1.0 mm
2
0,0683 € - 0,151 € 27852 Em stock
9.3 mm
9.3 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
1.6 mm
1
0,3114 € - 0,6884 € 2701 Em stock
38.5 mm
28.5 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0.8 mm
1
0,068 € - 0,1504 € 18850 Em stock
17.7 mm
12.8 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
1.6 mm
1
0,1327 € - 0,2934 € 13907 Em stock
25.0 mm
22.0 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
1.6 mm
1
0,2864 € - 0,6332 € 2700 Em stock
32.0 mm
28.3 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
1.6 mm
1
0,1905 € - 0,4212 € 8945 Em stock
25.0 mm
22.0 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
1.6 mm
1
0,544 € - 1,2026 € 500 Em stock
30.0 mm
27.5 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
2.4 mm
1
0,1177 € - 0,2602 € 2000 Em stock
18.7 mm
15.5 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
1.6 mm
1
0,314 € - 0,6942 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
28.3 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
2.4 mm
1
0,0833 € - 0,1841 € 13514 Em stock
17.5 mm
15.9 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
1.2 mm
1
0,2378 € - 0,5257 € 1569 Em stock
28.5 mm
26.7 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
2.4 mm
1
0,3114 € - 0,6884 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.2 mm
35.4 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0.8 mm
1
0,3285 € - 0,7262 € 3065 Em stock
43.7 mm
43.0 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
1.6 mm
1
0,1327 € - 0,2934 € 8609 Em stock
25.0 mm
22.0 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
1.6 mm
1
  • de 3
Tampão cego 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Preto

10105429

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0694 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • d1
    7.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Tampão cego 8.0 mm 15.0 mm TPE Preto

10105450

Intervalo de preços
0,0719 € - 0,0683 €

Níveis de stock
28848 Em stock
Características
  • d1
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Material
    TPE
  • Cor
    Preto
Tampão cego 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Preto

10105443

Intervalo de preços
0,117 € - 0,1111 €

Níveis de stock
160224 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    EBA
  • Cor
    Preto
Tampão cego 7.0 mm 2.0 mm EBA Preto

10105436

Intervalo de preços
0,081 € - 0,077 €

Níveis de stock
13990 Em stock
Características
  • d1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Material
    EBA
  • Cor
    Preto
Tampão cego 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Preto

10105412

Intervalo de preços
0,0783 € - 0,0745 €

Níveis de stock
8668 Em stock
Características
  • d1
    5.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Tampão cego 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Preto

10105405

Intervalo de preços
0,0574 € - 0,0546 €

Níveis de stock
24992 Em stock
Características
  • d1
    3.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Tampão cego 4.7 mm 9.3 mm 1.6 mm TPR Preto

10090046

Intervalo de preços
0,151 € - 0,0683 €

Níveis de stock
27852 Em stock
Características
  • d1
    9.3 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tampão cego 25.0 mm 38.5 mm 0.8 mm PVC Preto

10082232

Intervalo de preços
0,6884 € - 0,3114 €

Níveis de stock
2701 Em stock
Características
  • d1
    28.5 mm
  • T1
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Tampão cego 11.2 mm 17.7 mm 1.6 mm PVC Preto

10072721

Intervalo de preços
0,1504 € - 0,068 €

Níveis de stock
18850 Em stock
Características
  • d1
    12.8 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Tampão cego 19.0 mm 25.0 mm 1.6 mm PVC Preto

10071731

Intervalo de preços
0,2934 € - 0,1327 €

Níveis de stock
13907 Em stock
Características
  • d1
    22.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tampão cego 28.3 mm 32.0 mm 1.6 mm TPR Preto

10090152

Intervalo de preços
0,6332 € - 0,2864 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • d1
    28.3 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tampão cego 19.0 mm 25.0 mm 1.6 mm TPR Preto

10090107

Intervalo de preços
0,4212 € - 0,1905 €

Níveis de stock
8945 Em stock
Características
  • d1
    22.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tampão cego 27.5 mm 30.0 mm 2.4 mm TPR Preto

10090138

Intervalo de preços
1,2026 € - 0,544 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d1
    27.5 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Tampão cego 12.7 mm 18.7 mm 1.6 mm TPR Preto

10090077

Intervalo de preços
0,2602 € - 0,1177 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d1
    15.5 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tampão cego 28.3 mm 32.0 mm 2.4 mm TPR Preto

10090145

Intervalo de preços
0,6942 € - 0,314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    28.3 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tampão cego 15.9 mm 17.5 mm 1.2 mm PVC Preto

10090435

Intervalo de preços
0,1841 € - 0,0833 €

Níveis de stock
13514 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • T1
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Tampão cego 26.7 mm 28.5 mm 2.4 mm TPR Preto

10090121

Intervalo de preços
0,5257 € - 0,2378 €

Níveis de stock
1569 Em stock
Características
  • d1
    26.7 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Tampão cego 31.5 mm 38.2 mm 0.8 mm PVC Preto

10081815

Intervalo de preços
0,6884 € - 0,3114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Tampão cego 38.2 mm 43.7 mm 1.6 mm PVC Preto

10072554

Intervalo de preços
0,7262 € - 0,3285 €

Níveis de stock
3065 Em stock
Características
  • d1
    43.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Tampão cego 20.0 mm 25.0 mm 1.6 mm PVC Preto

10071168

Intervalo de preços
0,2934 € - 0,1327 €

Níveis de stock
8609 Em stock
Características
  • d1
    22.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm