Menu Procurar

Tampões com puxador lateral

Em stock

Os tampões de patilha lateral são um tipo de tampão que conta com uma patilha para puxar lateral e foram concebidos para a remoção fácil em locais complicados. Concebidos para proteger furos roscados e não roscados durante a produção, armazenamento e transporte. Oferecem proteção contra o pó, sujidade, danos, humidade, ácidos e corrosão.

A patilha de puxar lateral foi concebida para uma remoção rápida e fácil e oferece ajuda adicional para retirar a peça de um encaixe apertado. Pode suportar temperaturas de -40 F a 275 F (-40 C a 135 C).

Utilizados em várias aplicações, incluindo maquinaria, eletrónica, setor automóvel e sistemas de HVAC.

  • Proteção do pó, sujidade, danos, humidade, ácidos e corrosão.
  • Capacidade para suportar temperaturas de -40 C a 135 C (-40 F a 275 F).
  • O design cónico permite que esta peça seja aplicada em vários diâmetros internos.
Material: PE-LD, TPE, TPR
Cor: Amarelo, Natural, Preto, Azul
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 Cor Material D Comprar
0,1612 € - 0,3564 € 8200 Em stock
19.5 mm
17.5 mm
Natural
TPE
23.5 mm
0,1251 € - 0,2765 € 11000 Em stock
15.5 mm
13.5 mm
Natural
TPE
19.5 mm
0,0988 € - 0,2184 € 346 Em stock
24.8 mm
22.1 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
28.6 mm
0,1737 € - 0,384 € 5000 Em stock
9.3 mm
7.6 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
13.5 mm
0,2697 € - 0,5961 € 1000 Em stock
52.7 mm
48.2 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
57.2 mm
0,1403 € - 0,3103 € 6250 Em stock
29.1 mm
25.3 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
33.3 mm
0,189 € - 0,4178 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
41.5 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
49.3 mm
0,3378 € - 0,7467 € 900 Em stock
57.4 mm
56.7 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
63.5 mm
0,2175 € - 0,4209 € 52800 Em stock
46.4 mm
45.7 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
51.6 mm
0,2307 € - 0,51 € 2900 Em stock
50.8 mm
46.8 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
53.9 mm
0,1195 € - 0,2642 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.4 mm
23.2 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
29.4 mm
0,0899 € - 0,1988 € 8005 Em stock
23.2 mm
20.4 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
26.9 mm
0,1403 € - 0,3103 € 1600 Em stock
17.0 mm
14.5 mm
Natural
TPE
21.0 mm
0,1806 € - 0,3994 € 14800 Em stock
23.5 mm
21.0 mm
Natural
TPE
27.5 mm
0,1668 € - 0,3686 € 1200 Em stock
21.5 mm
19.0 mm
Natural
TPE
25.5 mm
0,2001 € - 0,4424 € 40100 Em stock
49.5 mm
45.2 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
53.9 mm
0,1612 € - 0,3564 € 11497 Em stock
32.4 mm
29.6 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
35.7 mm
0,1973 € - 0,4362 € 400 Em stock
31.5 mm
29.0 mm
Natural
TPE
35.5 mm
0,0786 € - 0,1739 € 9117 Em stock
16.1 mm
14.0 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
19.8 mm
0,0936 € - 0,207 € 3760 Em stock
19.9 mm
17.5 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
23.8 mm
  • de 4
Tampão para mangueira com aba central 19.5 mm 17.5 mm TPE Natural

10276020

Intervalo de preços
0,3564 € - 0,1612 €

Níveis de stock
8200 Em stock
Características
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 15.5 mm 13.5 mm TPE Natural

10275986

Intervalo de preços
0,2765 € - 0,1251 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 24.8 mm 22.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162729

Intervalo de preços
0,2184 € - 0,0988 €

Níveis de stock
346 Em stock
Características
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Cor
    Azul
Tampão para mangueira com aba central 9.3 mm 7.6 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162866

Intervalo de preços
0,384 € - 0,1737 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Cor
    Azul
Tampão para mangueira com aba central 52.7 mm 48.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162842

Intervalo de preços
0,5961 € - 0,2697 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
Tampão para mangueira com aba central 29.1 mm 25.3 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162750

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
6250 Em stock
Características
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.8 mm
  • Cor
    Azul
Tampão para mangueira com aba central 44.5 mm 41.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162804

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Cor
    Azul
Tampão para mangueira com aba central 57.4 mm 56.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162859

Intervalo de preços
0,7467 € - 0,3378 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Cor
    Azul
Tampão para mangueira com aba central 46.4 mm 45.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162811

Intervalo de preços
0,4209 € - 0,2175 €

Níveis de stock
52800 Em stock
Características
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Cor
    Azul
Tampão para mangueira com aba central 50.8 mm 46.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162835

Intervalo de preços
0,51 € - 0,2307 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
Tampão para mangueira com aba central 26.4 mm 23.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162736

Intervalo de preços
0,2642 € - 0,1195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • Cor
    Azul
Tampão para mangueira com aba central 23.2 mm 20.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162712

Intervalo de preços
0,1988 € - 0,0899 €

Níveis de stock
8005 Em stock
Características
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    16.5 mm
  • Cor
    Azul
Tampão para mangueira com aba central 17.0 mm 14.5 mm TPE Natural

10276006

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 23.5 mm 21.0 mm TPE Natural

10276044

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,1806 €

Níveis de stock
14800 Em stock
Características
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 21.5 mm 19.0 mm TPE Natural

10276037

Intervalo de preços
0,3686 € - 0,1668 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 49.5 mm 45.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162828

Intervalo de preços
0,4424 € - 0,2001 €

Níveis de stock
40100 Em stock
Características
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
Tampão para mangueira com aba central 32.4 mm 29.6 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162774

Intervalo de preços
0,3564 € - 0,1612 €

Níveis de stock
11497 Em stock
Características
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Cor
    Azul
Tampão para mangueira com aba central 31.5 mm 29.0 mm TPE Natural

10276075

Intervalo de preços
0,4362 € - 0,1973 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 16.1 mm 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162699

Intervalo de preços
0,1739 € - 0,0786 €

Níveis de stock
9117 Em stock
Características
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Cor
    Azul
Tampão para mangueira com aba central 19.9 mm 17.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162705

Intervalo de preços
0,207 € - 0,0936 €

Níveis de stock
3760 Em stock
Características
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • H
    15.9 mm
  • Cor
    Azul