Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,2404 € - 0,2531 € 58546 Em stock
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,3172 € - 0,3338 € 11455 Em stock
8.7 mm
Natural
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,5305 € - 0,5593 € 17057 Em stock
11.1 mm
Natural
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,4591 € - 1,5365 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
Natural
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,3462 € - 0,3643 € 15983 Em stock
8.7 mm
Natural
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
0,62 € - 0,6522 € 12500 Em stock
15.9 mm
Natural
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
7,196 € - 7,5832 € 2704 Em stock
45.0 mm
Natural
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
1,8625 € - 1,9609 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
Natural
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,2697 € - 0,2838 € 29200 Em stock
1.2 mm
Natural
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
0,2841 € - 0,2985 € 16070 Em stock
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,1765 € - 0,1858 € 154210 Em stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,2486 € - 0,262 € 30736 Em stock
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
1,5155 € - 1,595 € 10851 Em stock
23.8 mm
Natural
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,0981 € - 0,1033 € 81492 Em stock
0.4 mm
Natural
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,4476 € - 0,4709 € 19997 Em stock
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,3614 € - 0,3804 € 18412 Em stock
6.4 mm
Natural
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,1309 € - 0,1378 € 24946 Em stock
1.6 mm
Natural
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
4,9478 € - 5,2086 € 150 Em stock
31.0 mm
Natural
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
1,7653 € - 1,8581 € 665 Em stock
26.2 mm
Natural
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1189 € - 0,1252 € 39384 Em stock
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248966

Intervalo de preços
0,2531 € - 0,2404 €

Níveis de stock
58546 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Natural

10249000

Intervalo de preços
0,3338 € - 0,3172 €

Níveis de stock
11455 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10377536

Intervalo de preços
0,5593 € - 0,5305 €

Níveis de stock
17057 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374436

Intervalo de preços
1,5365 € - 1,4591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Natural

10242407

Intervalo de preços
0,3643 € - 0,3462 €

Níveis de stock
15983 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242438

Intervalo de preços
0,6522 € - 0,62 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186107

Intervalo de preços
7,5832 € - 7,196 €

Níveis de stock
2704 Em stock
Características
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374443

Intervalo de preços
1,9609 € - 1,8625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Natural

10248959

Intervalo de preços
0,2838 € - 0,2697 €

Níveis de stock
29200 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Natural

10248997

Intervalo de preços
0,2985 € - 0,2841 €

Níveis de stock
16070 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Natural

10248942

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,1765 €

Níveis de stock
154210 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Natural

10248980

Intervalo de preços
0,262 € - 0,2486 €

Níveis de stock
30736 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242452

Intervalo de preços
1,595 € - 1,5155 €

Níveis de stock
10851 Em stock
Características
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Natural

10248928

Intervalo de preços
0,1033 € - 0,0981 €

Níveis de stock
81492 Em stock
Características
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249024

Intervalo de preços
0,4709 € - 0,4476 €

Níveis de stock
19997 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Natural

10242575

Intervalo de preços
0,3804 € - 0,3614 €

Níveis de stock
18412 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Natural

10242360

Intervalo de preços
0,1378 € - 0,1309 €

Níveis de stock
24946 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186077

Intervalo de preços
5,2086 € - 4,9478 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242469

Intervalo de preços
1,8581 € - 1,7653 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Natural

10248935

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1189 €

Níveis de stock
39384 Em stock
Características
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone