Menu Procurar

Tampões de absorção de fluidos

Em stock

O tampão de absorção de fluido é uma solução inovadora para controlar o excesso de resíduo de fluido num componente. Mais seguro, mais fácil e mais limpo do que um tampão convencional. A absorção evita danos causados por fugas durante o fabrico ou transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d H D Padrão de rosca Comprar
0,3792 € - 0,8382 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,2928 € - 0,6473 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4 in - 19 BSP
11.5 mm
15.0 mm
14.5 mm
BSP
0,3738 € - 0,8263 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8 in - 19 BSP
15.2 mm
25.0 mm
17.0 mm
BSP
0,9851 € - 2,1778 € 4700 Em stock
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
30.5 mm
35.0 mm
33.0 mm
UNF
0,3387 € - 0,7488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
25.0 mm
14.5 mm
UNF
0,4061 € - 0,8979 € 1100 Em stock
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
18.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
BSP
0,3752 € - 0,8294 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18 x 1;5
17.0 mm
25.0 mm
19.0 mm
Métrica
0,4575 € - 1,0113 € 49000 Em stock
3/4-14; 1-1/16-12
24.6 mm
25.0 mm
27.0 mm
0,2847 € - 0,6293 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1;5
10.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
Métrica
0,3077 € - 0,6801 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
15.0 mm
17.0 mm
UNF
0,4345 € - 0,9605 € Solicite o prazo de entrega aqui
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
20.8 mm
25.0 mm
23.0 mm
BSP
0,3428 € - 0,7577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
20.0 mm
14.5 mm
UNF
0,2753 € - 0,6085 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
8.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
UNF
0,3562 € - 0,7876 € 111100 Em stock
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
25.0 mm
17.0 mm
UNF
0,3009 € - 0,6652 € 136000 Em stock
M18 x 1;5
17.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
Métrica
Tampões de absorção de fluidos 18.0 mm (D) 20.0 mm (A) Amarelo

10214961

Intervalo de preços
0,8382 € - 0,3792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PP;Bi-Component Fibre
Tampões de absorção de fluidos 11.55 mm (D) 15.0 mm (A) Amarelo

10214480

Intervalo de preços
0,6473 € - 0,2928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in - 19 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampões de absorção de fluidos 15.2 mm (D) 25.0 mm (A) Amarelo

10214534

Intervalo de preços
0,8263 € - 0,3738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.2 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in - 19 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampões de absorção de fluidos 30.5 mm (D) 35.0 mm (A) Amarelo

10214572

Intervalo de preços
2,1778 € - 0,9851 €

Níveis de stock
4700 Em stock
Características
  • d
    30.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampões de absorção de fluidos 12.5 mm (D) 25.0 mm (A) Amarelo

10214497

Intervalo de preços
0,7488 € - 0,3387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampões de absorção de fluidos 18.5 mm (D) 25.0 mm (A) Amarelo

10214541

Intervalo de preços
0,8979 € - 0,4061 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampões de absorção de fluidos 17.0 mm (D) 25.0 mm (A) Amarelo

10214527

Intervalo de preços
0,8294 € - 0,3752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampões de absorção de fluidos 24.6 mm (D) 25.0 mm (A) Amarelo

10214565

Intervalo de preços
1,0113 € - 0,4575 €

Níveis de stock
49000 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-14; 1-1/16-12
  • Cor
    Amarelo
Tampões de absorção de fluidos 10.5 mm (D) 15.0 mm (A) Amarelo

10214473

Intervalo de preços
0,6293 € - 0,2847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampões de absorção de fluidos 14.5 mm (D) 15.0 mm (A) Amarelo

10214503

Intervalo de preços
0,6801 € - 0,3077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampões de absorção de fluidos 20.8 mm (D) 25.0 mm (A) Amarelo

10214558

Intervalo de preços
0,9605 € - 0,4345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampões de absorção de fluidos 12.5 mm (D) 20.0 mm (A) Amarelo

10214978

Intervalo de preços
0,7577 € - 0,3428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampões de absorção de fluidos 8.5 mm (D) 15.0 mm (A) Amarelo

10214466

Intervalo de preços
0,6085 € - 0,2753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampões de absorção de fluidos 14.5 mm (D) 25.0 mm (A) PP;Bi-Component Fibre Amarelo

10214510

Intervalo de preços
0,7876 € - 0,3562 €

Níveis de stock
111100 Em stock
Características
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampões de absorção de fluidos 17.0 mm (D) 15.0 mm (A) PP;Bi-Component Fibre Amarelo

10607015

Intervalo de preços
0,6652 € - 0,3009 €

Níveis de stock
136000 Em stock
Características
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica