Menu Procurar

Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa de encaixe por pressão em LDPE vermelho é de instalação rápida e fácil; com uma única volta, oferece um ajuste firme depois de pressionada na posição. Uma única nervura encaixa-se na rosca para um ajuste firme.
Referência da Essentra:

10084656

Número de peça do fabricante:

12363

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 9999 0,1693 €
10000 - 49999 0,0806 €
50000 + 0,0766 €
Embalagem padrão: 10000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

169,30 €

1000 x 0,1693 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 13.1 mm
d 13.1 mm
h 5.0 mm
Tamanho da rosca M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
Padrão de rosca Roscas BSP
Padrão de rosca Roscas JIC
Padrão de rosca Roscas métricas
Padrão de rosca Roscas UNF
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Tipo 3
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos