Menu Procurar

Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT 2" Gas Vermelho Polietileno de baixa densidade

Este tampão de instalação por encaixe em LDPE vermelho é rápido e fácil de instalar com uma simples volta, proporcionando um ajuste firme depois de pressionado na posição. A nervura individual ajusta-se firmemente numa rosca. Uma patilha central no topo permite agarrar com segurança para apertar e remover, o que é adequado para roscas NPT.
Referência da Essentra:

20573393

Número de peça do fabricante:

20573393

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,1605 €
500 - 2499 0,1147 €
2500 + 0,1032 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

8,03 €

50 x 0,1605 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 67.8 mm
h 11.0 mm
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) 2" Gas
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos