Menu Procurar

Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Métrico; UNF 1 1/16" UNF Vermelho Polietileno de baixa densidade

Este tampão de instalação por encaixe em LDPE vermelho é rápido e fácil de instalar com uma simples volta, proporcionando um ajuste firme depois de pressionado na posição. A nervura individual ajusta-se firmemente numa rosca. Uma patilha central no topo permite agarrar com segurança para apertar e remover, o que é adequado para roscas UNF métricas.
Referência da Essentra:

20573423

Número de peça do fabricante:

20573423

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,0778 €
2000 - 9999 0,0556 €
10000 + 0,05 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

15,56 €

200 x 0,0778 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 31.6 mm
h 11.0 mm
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) 1 1/16" UNF
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos